Комплект для системы регулирования подачи воды LHX+
- Датчики подачи: давление и температура охлаждающей жидкости
- Датчики возврата: расход и температура охлаждающей жидкости
- Позволяет контроллеру регулировать расход в зависимости от температуры обратного потока или разности температур охлаждающей жидкости
- Контроллер воды с управлением потоком воды,, датчиками температуры и давления
- Обе трубные вставки из нержавеющей стали, которые могут быть прикреплены болтами к панели основания для обеспечения высоких ЭМС и IP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Комплект трубных вставок
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
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
Каждая трубная вставка из нержавеющей стали с внутренним диаметром 1 дюйм оснащена парой логометрических датчиков охлаждающей жидкости. Датчики подключаются напрямую к контроллеру задней двери RackChiller Rear Door. Это позволяет контролировать тепловые свойства охлаждающей жидкости и эффективность охлаждения, а также дополнительные функции управления температурой.
Требуется контроллер LHX+.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Датчик температуры и давления воды, установленный на измерительном тракте, для установки в системе водоснабжения, литой из нержавеющей стали | 1 | |
2 | Датчик температуры и расхода воды, установленный на измерительной секции, литой из нержавеющей стали | 1 | |
3 | Соединительный кабель к контроллеру, плоские прокладки и гнездо адаптера, подходящее для монтажа с комплектом подвода воды и клапаном управления | 1 | |
4 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.