Устройство управления изолированного коридора для автоматической верхней крышки
- Устройство управления для 12 автоматических крышек
- Входы: Требуется внешний источник питания 24 В пост. тока, заказывайте отдельно; 2 плавающих контакта для подключения к системе обнаружения пожара и другим кнопкам открытия/диагностики
- Выход: Соединение 24 В пост. тока для управления и подачи напряжения на макс. 12 автоматических верхних крышек корпуса, которые можно подключить последовательно
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Устройство управления
- Цвет: черный
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 450 мм
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
Контроллер для автоматического открытия верхних крышек изолированного коридора.
Для работы системы требуется источник питания постоянного тока 24 В. Пожалуйста, закажите отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Устройство управления | 1 | |
2 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.