Адаптер для прокладки кабелей шкафа, глубина 1000, для Varistar CP
- Заглушка для закрытия зазоров над изолирующей дверью
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Адаптер кабельного лотка
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Глубина изделия: 1000 мм
- Длина: 1000 мм
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Сплошные панели для различных высот изолированных коридоров предотвращают утечку воздуха в коридорах.
Декоративная панель закрывает верхнюю область над дверью до верхней крышки.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | профиль, сталь, RAL 7021 | 2 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.