Заглушка с воздушным сепаратором Varistar CP, ширина 800 мм, RAL 7021, 47 U, высота 2200
- Изоляция воздушных потоков, заглушки для шкафов шириной 800 мм
- Сетевые и серверные шкафы могут быть смонтированы в ряд
- Уплотнители, UL 94 HF-1, -20 °C… 100 °C
- Cплошные панели
- Заглушки предотвращают нежелательное замыкание воздушных линий, т. е. смешивание горячего отработанного воздуха с холодным приточным
- Совместим только с перекладинами повышенной прочности, не совместим с переходными кронштейнами
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: Заглушка
- Материал: сталь
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 47 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Степень защиты: IP 20
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
Присадочная панель (простые панели) для шкафов шириной 800 мм для предотвращения рециркуляции воздуха в шкафах с охлаждением спереди назад.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Профиль, верх/низ, сталь, 2 мм, 2200 в | 2 | |
2 | Панель основания, слева | 2 | |
3 | Панель основания, справа | 2 | |
4 | Центральная панель основания, 800 Вт | 2 | |
5 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.