Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Комплект закладных гаек, M6, 100 шт.

  • Для сборки деталей, требующих резьбы размера М4 или М5
  • Для стандартного заземления используйте заземляющую гайку и шайбу по крайней мере на одной точке крепления
Подробнее

№ в каталоге:

21100-004
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: гайка
  • Тип: закладная гайка
  • Подходит для: Передние панели; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
  • Материал: сталь
  • Поверхность: оцинкованная
  • Размер резьбы: M6

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Винт с шайбой, M6x16, Torx30
Винт с невыпадающей шайбой nomel, M6 x 16, T30, 100 шт.
№ в каталоге: 21120-201
21100-022_M6x16.png image
Винт с полукруглой головкой, Pozidrive, M6 x 16, сталь, оцинкованная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-022
Cage-Nut_M6_21100-003+004.png image
Комплект закладных гаек, M6, 50 шт.
№ в каталоге: 21100-003

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Закладные гайки позволяют использовать гайки и винты разных размеров и легко заменять их в отличие от применения резьбовых отверстий. Закладные гайки легко использовать на материалах, которые слишком тонкие или мягкие для нарезки резьбы.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Закладные гайки M6, сталь, оцинкованная 100

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink