Система VME64x, высота 2 U, 4 слотов, подключаемый источник питания
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, 19" cовместимый, 300 Вт; дополнительно возможна установка второго блока питания
- Силовая объединительная плата согласно PICMG 2.11 (P 47), возможность монтажа двух 19" совместимых блоков питания,, 250 Вт (3 U, 8 HP)
- Отвод тепла: вентиляторный блок с 2 вентиляторами, охлаждение справа налево; мониторинг вентиляторов и отображение напряжения
- Система для горизонтального крепления печатных плат с учетом форматов платы; Спереди: 6 U, глубина 160 мм; Сзади:, задняя панель ввода-вывода: 6 U, глубина 80 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 4
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Слева направо
- Высота стойки: 2 U
- Тип источника питания: сменный источник питания (2)
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
- Глубина изделия: 277,5 мм
- Высота изделия: 88,1 мм
- Ширина изделия: 449 мм
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
Система VME64x для 4 горизонтально установленных печатных плат VME VME64x, высота 6 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Вентиляторный блок с возможностью горячей замены с 4 вентиляторами обеспечивает превосходный уровень охлаждения.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, сталь, цвет черный, порошковое покрытие (RAL 9005) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены справа), для горизонтального крепления задних плат ввода/вывода (6 U, глубина 160 мм) | 4 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены справа), для горизонтального крепления задних плат ввода/вывода (6 U, глубина 80 мм) | 4 | |
4 | Объединительная плата VME64x для печатных плат с высотой 6 U, 4 слотов, с разъемом P0 (номер для заказа 23001‐534), силовая объединительная плата, 2 x P47 разъемов (номер для заказа 23098‐115) | 1 | |
5 | Место для монтажа 3 U, 8 HP для двух 19-дюймовых совместимых блоков питания | 1 | |
6 | Вентиляторный блок с функцией горячей замены с 2 вентиляторами (12 В постоянного тока); включая контроль работы вентилятора и индикацию напряжения | 1 | |
7 | Модуль входа питания от сети переменного тока (разъем IEC 320-C14, сетевой фильтр, сетевой выключатель,, сетевой предохранитель) | 1 | |
8 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 | |
9 | 3 U, Передняя панель, 8 HP, установка в передней части | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.