Вентилятор постоянного тока, 12 В, 119 x 119 x 38 мм, 184 м³/ч
- Осевой вентилятор постоянного тока 119 мм, с вилкой для подключения соединительного кабеля
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Вентилятор
- Подходит для: 19-дюймовые лотки вентиляторов
- Ширина изделия: 119 мм
- Длина: 119 мм
- Высота изделия: 38 мм
- Напряжение постоянного тока: 12 В
- Воздушный поток: 184 м³/ч
- Уровень шума: 42 дБ (А)
- Мощность: 8 W
- Максимальное статическое давление: 68 Па
- Температура окружающей среды: 70 °C
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
Осевой вентилятор, 119 мм, с входом постоянного тока. Запасная деталь для лотков вентиляторов 1 U.
Соединительный кабель и защитная решетка заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вентилятор с разъемным соединением | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.