"19"" Fan Unit Housing, 1 U for 3 Fans, 38 mm"
- Вентиляторный корпус (без передней панели) для размещения вентиляторов
- Верхняя крышка/панель основания, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, с перфорацией
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Корпус вентилятора
- Глубина изделия: 193 мм
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
Создайте свои 19-дюймовые вентиляторные блоки из отдельных деталей (сборка в течение 10 рабочих дней).
Варианты исполнения для 115 В или с переключателем доступны по запросу.
Неиспользуемые монтажные позиции для вентиляторов покрываются вспененным материалом.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Панель основания, сталь, 1 мм, алюцинковое покрытие; с перфорацией для вентиляторов | 1 | |
2 | Крышка, сталь, 1 мм, алюцинковое покрытие; с перфорацией для вентиляторов | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.