15 направляющая для печатных плат
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
- Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
- Вес 0,63 г/см (0,056 унции/дюйм)
- Для корпусов из листового металла
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов
- Высота 4,35 мм (0,171 дюйм.)
- Ширина 12,7 мм (0,50 дюйм.)
- Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 254,0 мм (10,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Поддерживает толщину печатной платы 1,59 мм (0,063 дюйм.)
- Монтажное отверстие Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 + 0,001\- 0,003)
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 15 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.