"Interscale 19"" Rack Mount Chassis, Non-Perforated, 3 U, 84 HP, 221 mm"
- Настольный модульный корпус, состоящий из 4 компонентов
- Разработано в соответствии с IEC 60297-3-109 (в стадии разработки IEC)
- Встроенная защита от ЭМС
- Степень защиты от внешних воздействий — до IP 30
- Цвет RAL 7016
- Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: сплошная
- Высота стойки: 3 U
- Глубина изделия: 221,45 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Полезная ширина: 443,7 мм
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-109
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
Пригодное для разнобразных задач 19-дюймовое шасси с интегрированной защитой от электромагнитных помех. На основе платформы nVent SCHROFF Interscale и в соответствии с IEC 60297-3-109.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цоколь с 2 плоскими боковыми панелями, сталь, 1 мм (покрытие алюцинк), RAL 7016 (антрацитовый серый); 19-дюймовый кронштейн, 1,5 мм, сталь, покрытие алюцинк, RAL 7016 | 1 | |
2 | Верхняя крышка, сталь, 1 мм (покрытие алюцинк), RAL 7016 | 1 | |
3 | Передний профиль, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
4 | Задний профиль, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.