Шкаф Comline FTTX (доступ с двух сторон) для установки вне помещений, высота 1200 мм, ширина 800 мм, глубина 600 мм
- Высота без цоколя (140 мм)
- Облегченный, алюминиевый шкаф с одинарными стенками
- Изолированный шкаф
- IP55
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Comline FTTX
- Высота стойки: 25 U
- Высота изделия: 1200 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Тип стены: Одинарные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передняя панель; задняя панель
- Охлаждение: Изоляционный материал
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий, вандализма и тем самым обеспечивают бесперебойную работу. Шкафы nVent SCHROFF могут использоваться как шкафы Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпус, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035, боковые панели с одинарными стенками, толщина изоляции 12 мм, невоспламеняемый; в цоколе установлены 3 кабельных ввода для кабелей различных размеров, 2 съемных подъемных кронштейна | 1 | |
2 | Дверь, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром (1242E), угол открытия двери 135 °, дверной фиксатор на 110°, дверные петли с левой стороны; электрический дверной выключатель | 2 | |
3 | Цоколь, алюминий, 3 мм, высота 140 мм | 1 | |
4 | 19"/23" монтажные профили, оцинкованная сталь, 2,5 мм | 2 | |
5 | Карман для документов, термопластик (номер для заказа ADP2) | 1 | |
6 | Комплект заземления, установлены | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.