19-дюймовый блок вентилятора, 1 U, дистанц. управление и мониторинг, 6 вентиляторов, 100–240 В перем. тока
- Управление скоростью и температурой вентилятора
- Интерфейс ModBus для дистанционного мониторинга и управления
- Температурная граница для управления вентилятором, регулируемый на передней панели
- Сигнализация при выходе из строя и перегреве вентилятора 2 светодиодами и беспотенциальными выходными реле
- Встроенный источник питания с широким диапазоном входного напряжения (100–240 В)
- Менее 1 U (42 мм) для возможности монтажа на направляющих или ящике
- Датчики температуры 2 NTC с кабелями
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: вентиляторный блок
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Воздушный поток: 1089 м³/ч
- Уровень шума: 59,5 дБ (А)
- Мощность: 97 W
- Максимальное статическое давление: 78 Па
- Температура окружающей среды: −10 до 70°C
- Срок службы, L10 при 40 C: 99558 ч
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
Вентиляторный блок с интерфейсом ModBus для установки в пространство 1 U внутри шкафа
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, 1 U, алюминий, 2 мм, анодирование | 1 | |
2 | Корпус с сетью заземления, сталь, 1 мм, сталь, оцинкованный | 1 | |
3 | Вентилятор постоянного тока | 6 | |
4 | Сменные 19-дюйм. фланцы | 2 | |
5 | Датчик температуры для контроля частоты вращения, резистор NTC, длина кабеля 2 м | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.