Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"19"" Fan Unit, 1 U, 6 Fans, 115 VAC"

  • Механическое уменьшение нагрузки для сетевых кабелей
  • Возможность использования в комбинации с блочным каркасом
  • Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857
Подробнее

№ в каталоге:

10713-106
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: вентиляторный блок
  • Входное напряжение перем. тока: 115 В

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

вентилятор 19 для крепления к блочному каркасу
Соединительный кронштейн, EuropacPRO
№ в каталоге: 21101-954
Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, серый
№ в каталоге: 60103-131
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137
сетевой кабель
Mains Cable, USA to IEC C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60103-141

Рекомендуемая продукция

направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 7035"
№ в каталоге: 10713-141
направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 9005"
№ в каталоге: 10713-143
направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 9006"
№ в каталоге: 10713-145
направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 7035"
№ в каталоге: 10713-147
направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 9005"
№ в каталоге: 10713-149
направляющий лоток
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 9006"
№ в каталоге: 10713-151

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вентиляторный блок для установки в пространство 1U внутри шкафа.

Сетевой кабель заказывается отдельно.

Решения с широким диапазоном входного напряжения (86 ... 264 В перем. тока) доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • EAC
  • RoHS
  • CE

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель 1 U, алюминий, 3 мм, анодирование 1
2 Корпус с решеткой, сталь, 1 мм, алюцинк 1
3 вентиляторы 6
4 Розетка (ввод питания IEC-320) 1
5 Зажим для предохранителя, механическое уменьшение нагрузки для входного кабеля питания 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink