Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-20
- Механическое усиление 4,5:1
- Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.) или 2,4 мм (0,093 дюйм.)
- Достаточная площадь захвата / площадь для горячей штамповки
- Литое из нейлона (тип 6) или 10 % поликарбоната с графитовым наполнителем (тип 6/6)
- Помогает при вставке и извлечении плат
- Предназначено для применения в корпусах из листового металла
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Устройство серии 107-20 обеспечивает механическое преимущество 4,5 : 1 для вставки и извлечения печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами в корпусах из листового металла. Литое из нейлона типа 6/6, оно может непрерывно использоваться в средах с температурой до 121 C (250 F) и устойчиво к воздействию щелочей, слабых кислот и обычных растворителей.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.