Шкаф Varistar LHX+, 10 кВт, RAL 7021, ЭМС-экранирование, 42 U, высота 2100, ширина 600, глубина 1000
- Cabinet with integrated LHX + 19” in rack cooler, мощность охлаждения до 10 кВт с точностью температуры Δ 0,1 К или °C
- Блок охлаждения установлен на 19-дюймовую стойку внизу, а контроллер вверху. Это оставляет 35 U полезного пространства
- Прокладки снижают уровень шума до уровня 50,4 дБ (А) на расстоянии 0,2 м и втягивание окружающего воздуха в шкаф
- Корпуса с эффективными кабельными каналами с минимальным влиянием на характеристики IP и EMC
- Все функции мониторинга и управления могут осуществляться дистанционно
- Макс. статическая нагрузка 1600 кг
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2100 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 1000 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
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
Шкафы с жидкостным охлаждением Varistar LHX+ предназначены для обеспечения локализованного энергосберегающего охлаждения оборудования на установках, в которых окружающий воздух не фильтруется и не регулируется температурой. Он включает в себя охладитель LHX5 / LHX10, установленный снизу непосредственно на 19-дюймовой стойке. Теплый воздух втягивается из задней камеры шкафа, охлаждается в воздушно-жидкостном теплообменнике и подается в переднюю камеру. Герметичный шкаф гарантирует отсутствие обмена воздухом с окружающей средой и низкий уровень шума.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварная рама, сталь, RAL 7021, с универсальной резиновой прокладкой | 1 | |
2 | Стационарный цоколь с щеточным пыльником в задней части, 100mm, сталь, RAL 7021 | 1 | |
3 | Плоская крыша, сталь, RAL 7021 | 1 | |
4 | Передняя дверь, сталь, RAL 7021, шарнир 180, 4-точечный замок, поворотная ручка | 1 | |
5 | Задняя панель, крепление винтами, сталь, RAL 7021 | 1 | |
6 | Боковая стенка, крепление винтами, сталь, RAL 7021 | 2 | |
7 | Bottom plate with cable entry, сталь, RAL 7021 | 1 | |
8 | 19-дюймовый монтажный профиль с системной перфорацией EIA, AlZn, fixed at front, adjustable in 25 mm increments at rear | 2 | |
9 | Воздухо-водяной теплообменник LHX+ 10 кВт, 100 ... 240 В перем. тока, 2 вентилятора, 6 U, ширина 426 мм, глубина 500 мм | 1 | |
10 | Контроллер, дисплей, door and rear panel contact | 1 | |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.