Шкаф Varistar для совместного размещения оборудования, RAL 7021, 4 отделений, 47 U, высота 2200, ширина 600, глубина 1200
- Шкафы для совместного размещения оборудования с отсеками
- Гибкий подвод кабеля, возможно сверху, снизу, слева и справа (возможен отдельный подвод кабелей для электроснабжения и передачи данных).
- Многоточечный замок
- Перфорированные двери
- Степень защиты IP 20
- Цвет RAL 7021 (черно-серый)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Материал облицовки: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 44 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Количество отделений: 4
- Статическая нагрузка: 800 кг
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
Шкафы для совместного размещения оборудования с 2, 3 или 4 отсеками в цвете RAL 7021 для установки серверов с возможностью разделения доступа и организации кабелей.
Боковая панель заказывается отдельно. Информацию о подходящей кабельной панели см. в разделе «Принадлежности».
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварная рама (Slim-Line) из стального профиля, RAL 7021 | 1 | |
2 | Плоская крыша, сталь, RAL 7021, с щеточным пыльником (слева и справа) | 1 | |
3 | Передняя дверь, сталь, с перфорацией, RAL 7021, шарнир 180, 2-точечное запирание и поворотная ручка (ключ и числовой код) | 4 | |
4 | Задняя дверь, сталь, с перфорацией, RAL 7021, шарнир 180, 2-точечное запирание и поворотная ручка (ключ и числовой код) | 4 | |
5 | Кабельные каналы, левый и правый | 8 | |
6 | Заглубляющая распорка для крепления полок и 19-дюймовых профилей | 8 | |
7 | 19-дюймовая панель, сталь, RAL 7021, с перфорацией EIA, глубина регулируется с шагом 25 мм, стандартное монтажное положение на глубине 74 мм | 16 | |
8 | Панель основания может быть установлена изнутри | 4 | |
9 | Регулируемые ножки | 4 | |
10 | Комплект заземления, предустановлен | 1 |
РЕСУРСЫ
Брошюра
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.