ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Рядный теплообменник RackChiller компании nVent SCHROFF, работающий на охлажденной воде, предназначен для управления ключевыми параметрами охлаждения серверных и сетевых шкафов. Вся система охлаждения размещена в отдельном корпусе и интегрирована в ряд изолированных серверных шкафов. Благодаря работающим вентиляторам теплый отработанный воздух от серверов перемещается через воздушно-водяной теплообменник, и тепло поступает в водяной контур. Вентиляторы подают охлажденный воздух в оборудование. Теплообменники можно масштабировать для достижения оптимальной плотности установки и резервирования.
- Подвод воды с задней верхней и нижней стороны
- Встроенное резервирование – вентиляторная технология ЕС
- Два источника питания A-B
- Возможно управление с помощью внутренних и внешних датчиков
- Мониторинг через SNMP или Modbus
- Интеграция с изолированным коридором
- Доступны с шириной 300 и 600 мм
Инновационное решение по охлаждению вашего центра обработки данных
Выбор правильного подхода к охлаждению — определяющий фактор для предотвращения сбоев в работе ИТ-оборудования и проблем, вызванных перегревом. На работу системы охлаждения затрачивается значительная доля от общей энергии, потребляемой центром обработки данных. Таким образом, оптимизация системы охлаждения поможет значительно сократить эксплуатационные затраты.
Консультируя клиентов по техническим характеристикам вариантов охлаждения, эксперты компании nVent используют свои обширные знания и учитывают конфигурацию каждого отдельного сервера, особенности параметров окружающей среды, требуемое резервирование и время безотказной работы, чтобы предложить наиболее подходящее энергоэффективное решение.