Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Корпуса компактных размеров и повышенной прочности

Надежная защита для электронного оборудования Small Form Factor

Независимо от того, имеет ли ваше электронное оборудование специальный форм-фактор с учетом индивидуальных требований заказчика или эксплуатируется в суровых условиях, компания nVent SCHROFF подберет для вас оптимальное решение. Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов Small Form Factor и прочных решений для подключения и защиты вашей электроники.  

Компактные корпуса

SFF_explode.png

 

  • Interscale — самый гибкий корпус nVent SCHROFF из листового металла с интегрированной защитой от электромагнитных помех. Сконфигурируйте именно то, что вам нужно, из стандартных компонентов, или свяжитесь с нами, чтобы создать индивидуальное решение на основе этой инновационной платформы.
  • Minipac — удобный и прочный компактный корпус, который позволяет разместить стандартные и нестандартные печатные платы. Используется в качестве настольного корпуса или настенного крепления
     

Learn more here
 


                                                          ПРОСМОТР ПРОДУКТОВ 

Компоненты для корпусов компактных размеров

 

Components_Card_2272x1672Px.png

 


Принадлежности для корпусов компактных размеров Interscale включают:

  • Вентилятор или решения с кондуктивным охлаждением
  • Монтажные кронштейны
  • Ножки и многое другое

Компактные корпуса повышенной прочности

Rail_IP-Pro-Enclosure (6).jpg

 

nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC, flexible and proven rugged aluminum die-cast enclosure family for harsh environments. Provides reliable protection for small form factor or proprietary electronics in challenging environmental conditions:

  • Available in 15 standard sizes, with an weather resistant powder coating
  • Ingress protection against water and dust with up to IP67
  • Excellent shielding effectiveness against electromagnetic interferences (EMI)
  • High protection from mechanical impacts
  • Shock and vibration resistant PCB and cable fixing concepts on request
  • Mechanical modifications and optimal heat dissipation concepts on request

 

Усовершенствованные корпуса повышенной прочности

Titan2_exploded2.jpg

 

Прочные корпуса с кондуктивным охлаждением, совместимые с VITA:

  • Полный набор прокладок с защитой от электромагнитных помех и классом защиты от внешних воздействий для жестких условий эксплуатации
  • Оптимизированные тепловые параметры
  • Настраивается под конкретные требования и условия применения
  • Доступны услуги проектирования и моделирования тепловых параметров

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор Small Form Factor (Interscale)

  • Инструмент селекторного типа

  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования

  • Включает варианты выбора размеров корпуса и печатной платы, цвета, ножек или монтажных кронштейнов, пассивного или активного охлаждения, вырезов ввода-вывода, покраски и печати. 

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

 

Interscale Config.jpg

 

Полезные материалы

Брошюра

Interscale: Размер печатной платы не имеет значения

Каталог

Корпуса Interscale из листового металла

Техническая документация

Interscale – универсальная концепция конфигурации промышленных IoT-систем

Техническая спецификация

Interscale для Raspberry Pi

Техническая спецификация

Поставщик решений для терморегулирования и систем военного назначения и авионики

Брошюра

Оборонная и аэрокосмическая промышленность

Каталог

Корпуса Minipac из экструдированного алюминия

Техническая спецификация

IP PRO: Гибкое корпусное решение для жестких условий окружающей среды

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink