Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Услуги

Вы можете доверить компании nVent SCHROFF подключение и защиту своих чувствительных электронных устройств, поскольку она занимается инновационными технологиями более 50 лет

Отличительные характеристики nVent SCHROFF

Встраиваемые системы

  • Одно контактное лицо для вашего проекта
  • Рекомендации по проектированию и техническое сотрудничество с нашими специалистами
  • Инженеры обеспечивают поддержку во время этапа запроса и подготовки заявки
  • Координация проекта на этапах проектирования, производства и реализации проекта
  • Управление жизненным циклом продукта

Модули с кондуктивным охлаждением

  • Комплексная консультация с самого начала
  • Способность работать с существующими конструкциями печатных плат, рам или шасси
  • Доступные шаблоны САПР и печатные прототипы 3D
  • Услуги по тепловому проектированию, моделированию и анализу
  • Более 60 лет опыта в качестве отраслевого лидера в области фиксации плат и их охлаждения

Совместное проектирование

Механическая конструкция

  • Создание и оптимизация моделирования инженерных систем с помощью трехмерных САПР
  • Соблюдение глобальных стандартов, таких как IEC и IEEE
  • Проверка механических конструкций с помощью электронных устройств, кроссплат и приборов для контроля тепловых параметров
  • Управление и координация проекта для своевременной реализации
  • Специализированный цех по разработке прототипов для быстрой замены образцов
  • Закладываем фундамент для последующего серийного производства

Проектирование электронного оборудования и кроссплат

  • Проверка конструкции электронных компонентов, таких как кроссплаты, модули управления, носители и другие электронные печатные платы
  • Поддержка стандартов скорости передачи данных по 100-гигабитным каналам на дифференциальную пару или даже PCIe Gen 4 и 5
  • Моделирование целостности сигнала кроссплаты с инструментами моделирования, такими как HFSS и ADS для моделирования до и после компоновки
  • Проверьте и подтвердите качество канала связи с помощью проверочных измерений.

Быстрое прототипирование

3D Printed Front Panel.PNG
  • В зависимости от продукта мы можем предоставить напечатанные на 3D-принтере или изготовленные на станке прототипы
  • Напечатанные на 3D-принтере образцы изготавливаются на наших производственных объектах в Сан-Диего, Калифорнии и Штраубенхардте (Германия) и отправляются в течение 1−3 дней
  • Для изготавливаемых на станке прототипов у нас есть специализированный цех по разработке прототипов для быстрой замены
  • Изготовленные на станке прототипы обычно производятся с использованием одного и того же оборудования, которое впоследствии будет производить серийную продукцию

Эксплуатационные и производственные возможности

Скорость и эффективность

Успешно испытанные прототипы прокладывают путь к серийному производству. У нас есть несколько производственных центров передового опыта (COE) по всему миру. Наш завод в Штраубенхардте является нашим производственным центром по изготовлению блочных каркасов, корпусов и передних панелей. Наше предприятие в Бетшдорфе (Франция) — это COE для шкафов, а наше предприятие в Сан-Диего — это COE Schroff для фиксации плат и их охлаждения. Читайте далее, чтобы узнать больше о некоторых из наших центров передового опыта.

Штраубенхардт, Германия

Наш завод в Штраубенхардте является центром передового опыта в производстве блочных каркасов, корпусов и передних панелей. Большая глубина производства и несколько вариантов конфигурации как для механических, так и для электронных компонентов позволяют нам контролировать и отслеживать производственный процесс в любой момент времени. Передовые технологии и квалифицированные специалисты обеспечивают неизменно высокое качество.

Производство электроники

  • Печать паяльной пасты обеспечивает максимальную гибкость
  • Автоматическое размещение при поверхностном монтаже компонентов
  • Пайка в паровой фазе защищает от перегрева компонентов за счет низких температур и равномерного распределения температуры
  • Система избирательной пайки волной для компонентов с поверхностным монтажом и проводных компонентов
  • Автоматизированный инструмент для прессовой посадки с мониторингом силы/траектории
  • Внутреннее конформное покрытие кроссплат и источников питания
  • Азотный шкаф для хранения электронных компонентов

Механическое производство

  • Высокоточные станки для лазерной резки
  • Полностью автоматизированная установка горизонтальной рейки, включая печать
  • Полностью автоматизированное производство боковой панели блочного каркаса, верхней крышки и панели основания
  • Пятиосевые фрезерные станки
  • Порошковая покраска, гальваника, трафаретная и цифровая печать

Сан-Диего, Калифорния, США

Наши механические компоненты и корпуса для фиксации и охлаждения печатных плат производятся в Америке с использованием передовых систем качества, соответствующих аэрокосмическим стандартам. Мы постоянно внедряем инновации, чтобы идти в ногу с растущими требованиями SWaP, и стремимся к тому, чтобы соответствовать этим требованиям, сохраняя при этом высочайшие стандарты качества. 

Наше предприятие в Сан-Диего является центром передового опыта по фиксации плат и их охлаждению. Мы хорошо известны своими продуктами Calmark и Birtcher, которые производятся на этом предприятии, но на этом предприятии мы также производим фрезерованные корпуса и блоки с кондуктивным охлаждением. Команда из Сан-Диего стремится внедрять инновации и стандарты качества, которыми славится компания Schroff в области фиксации плат и их охлаждения, в том числе:

  • Предприятие соответствует требованиям ITAR и сертифицировано по стандарту AS9100
  • Прослеживаемость партий от фрезерования до окончательной сборки
  • Проверка на каждом этапе: IM и CMM, окончательная проверка, FAI 
  • Соответствие требованиям DFARS
  • Потоки для сертификации по химическим/физическим характеристикам
  • Постоянное внедрение инноваций для соответствия растущим требованиям к SWaP с помощью высокопроизводительных конструкций
  • Сделано в Америке с использованием передовых систем качества, соответствующих стандартам аэрокосмической отрасли

Сборка и интеграция

nVent SCHROFF может обеспечить интеграцию до уровня 5 — полнокомплектные системы. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить свой проект и узнать больше. Мы всегда открыты к сотрудничеству.

Интеграция до уровня 1

Уровень 1: Механические компоненты

Детали, такие как передние панели или принадлежности для корпуса.

Интеграция до уровня 4

Уровень 4: Сборка корпусов для электронного оборудования

Установка источника питания, сложной кабельной разводки, кроссплаты и управление тепловым режимом. Может включать функциональные испытания и соответствующую документацию.

Интеграция до уровня 2

Уровень 2: Сборка механических компонентов

Установка отдельных деталей в корпус (например, направляющие для установки плат).

Интеграция до уровня 5

Уровень 5: Интеграция активного программного обеспечения

Готовые системы, дополненные программным обеспечением. Полнокомплектная система проверена на бесперебойную работу с предоставлением документации.

Интеграция до уровня 3

Уровень 3: Сборка электрических компонентов

Сборка вентиляторов, кабелей и других пассивных компонентов.

Интеграция до уровня 6

Уровень 6: Поддержка дистрибуции и логистики

Полностью функционирующая система, спроектированная и сконфигурированная под заказ, в которую включены все активные и пассивные компоненты, поставляется напрямую OEM-производителям или конечным пользователям.

Испытания

Design Verification Testing_Horizontal.png

Разработка

  • Моделирование целостности сигнала кроссплаты
  • Моделирование схем на активных компонентах, таких как контроллеры вентиляторов
  • Проверка конструкции электронных компонентов
  • Технико-экономическое обоснование механической конструкции и архитектуры платформы, анализ типов и последствий отказов (АТПО)
  • Моделирование тепловых режимов, моделирование, прототип

Продукция

  • Внутрисхемное тестирование для выявления ошибок в сборках печатных плат и обнаружения дефектов пайки и неисправностей компонентов
  • Проверка технологического допуска
  • Проверка с использованием оптических средств для предотвращения неудовлетворительных паяных соединений, неправильной установки или отсутствия компонентов

Проверка правильности проектирования

  • Измерение аэродинамических характеристик, в том числе объемного воздушного потока и акустического шума
  • Измерение параметров окружающей среды, включая температуру, влажность, солевой туман, согласно IEC 61969-3
  • Испытания ЭМС/ЭСР
  • Испытание на долговечность / принудительный отказ для выявления раннего сбоя
  • Функциональные испытания
  • Испытание заземляющих устройств
  • Испытания изоляции (испытание на пробой)
  • Класс защиты от внешних воздействий:
  • Испытание на удар при свободном падении
  • Целостность сигнала

Отчеты об испытаниях

  • Отчет органа по сертификации (ОС)
  • Расчет среднего времени между отказами (MTBF)
  • Отслеживание исходного продукта
  • Ратификация или сертификация UL

Удаленный контроль и мониторинг

  • Удаленный мониторинг и контроль позволяют пользователям выявлять потенциальные неисправности без присутствия сервисного специалиста на месте, а также заменять такие компоненты, как печатные платы и вентиляторы, во время работы системы.
  • Эталонные контроллеры nVent SCHROFF совместимы с системами данных стандартов, а их качество подтверждено многолетним тестированием возможностей взаимодействия и интенсивной эксплуатацией в сложных условиях по всему миру.
  • Клиенты получают полную документацию и один год технической поддержки с возможностью продления на следующий год.
  • Пусковой набор, включающий настольную макетную плату контроллера управления с обширным спектром интерфейсов, полный исходный код встроенного программного обеспечения и документацию.

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?
Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?
Используйте поиск дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink