Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Блок питания Safety Plus для установки в шкаф

19-дюймовый распределительный блок питания с выключателем аварийного останова

Основные преимущества:

Гибкость

  • Модульная концепция с 300 тысячами различных вариантов модификации.  
  • Расширьте свои возможности благодаря индивидуальным проектам.
  • Получите единую систему со всеми необходимыми функциями.

Сертификаты

  • Имеет сертификаты CE и UL, в том числе для модификаций.
  • Проверка управления тепловыми режимами и испытания на электромагнитную совместимость 
  • Предохранительное реле соответствует требованиям стандартов EN 60947-5-1 и EN 60204-1 при применении в системах с кнопками аварийного останова (E-STOP).

Готовое к эксплуатации решение

  • Онлайн-конфигуратор для модификации изделия в течение 5 минут.
  • Срок выполнения любых модификаций на базе стандартной платформы составляет 3 недели. 
  • Сертифицированы и протестированы на оперативную интеграцию в системы клиента. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ: БЛОК SAFETY PLUS ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШКАФ

Блок Safety Plus для установки в шкаф от nVent позволяет модифицировать распределительный блок питания благодаря добавлению функции аварийного останова без значительного увеличения времени изготовления и повышения стоимости проекта.

Выберите одну из стандартных конфигураций или сконфигурируйте собственный блок с использованием стандартных модульных компонентов 

Пример конфигурации:

Конфигуратор продукта

Сравнительная таблица предлагаемых стандартных изделий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок питания Safety Plus для установки в шкаф от nVent идеально подходит для 19-дюймовых испытательных стендов, используемых в таких областях как: 

  • Испытание и проверка оборудования
  • Системы управления и контроля
  • Тестирование и разработка прототипов 
  • Моделирование в режиме реального времени
  • Сильноточные и высоковольтные источники питания
  • Испытание силового агрегата EV
  • Испытание с аппаратными средствами в контуре
  • Система тестирования силового агрегата
  • Имитатор нагрузки для электромобилей 
  • Шкаф для испытаний аккумуляторов 
  • Оборудования для тестирования питания
     

Материалы

Руководство пользователя

Просмотреть все технические данные

Отчет об испытаниях / сертификация

Документы можно скачать по запросу

Буклет с информацией о продукте

Обзор блока Safety Plus для установки в шкаф 

DOWNLOAD: EU version | US version

Пресс-релиз

View product introduction article

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink