Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

On-Board Train and Rolling Stock

For on-board train operation​, train control​ systems require a physical construction capable of withstanding extreme conditions in harsh environments. nVent SCHROFF cabinets, cases and subracks are therefore designed to protect the on-board systems​ they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock, vibration, and fire​, according to EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC and AREMA.

RAILWAY CERTIFIED PRODUCTS FOR USE ON-BOARD TRAIN

Прочные шкафы для компактного размещения. The relentless push to better signaling, modern LTE-R and 5G-M communications and enhanced passenger experience is applicable for new build as well as legacy rolling stock assets. nVent SCHROFF supports with dedicated on-board enclosures for rolling stock train control.

Блочный каркас EuropacPRO

EuropacPRO | 19-дюймовый блочный каркас

Блочный каркас повышенной прочности EuropacPRO для применения в железнодорожных системах

EuropacPRO | 19-дюймовый блочный каркас (SNCF)

Сварной шкаф для железнодорожных бортовых систем 3  U

Бортовой каркас

Бортовой каркас

  • EN 50155 Certified​

  • EMC​

  • Up to IP55

CompactPCI Serial, 4 U, с/без задней панели ввода-вывода, с 19-дюймовым источником питания

Высокоскоростная магистрально-модульная система CompactPCI

embedded COM, computer on module, Модуль COM

Система COMe Type 6

Корпус с рейками IP-Pro

Rugged EMC, IP67 Cases​

Корпуса малого форм-фактора

Компактные корпуса

Оборудование для мобильных применений

Бортовые корпуса nVent SCHROFF имеют универсальные размеры и позволяют инженерам-конструкторам наилучшим образом использовать имеющееся пространство. Помимо стандартных решений, благодаря разнообразию концепций модульных платформ, доступны индивидуальные решения для лучшего соответствия требованиям сферы применения с быстрой разработкой.

BRAKING SYSTEMS
Fire safe subracks with low smoke, zero halogen components for on-board use.

TRAIN CONTROL SYSTEMS ON THE TRANSRAPID SERVICE.
Модульные 19-дюймовые блочные каркасы, используемые для размещения управляющей электроники в шкафах или в площади под полом.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ.
Бортовая компьютерная система, размещенная в корпусе CONCEPTLINE (IP 66) с блочными каркасами europacPRO и отдельными передними панелями.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Шкафы усиленного типа Varistar с амортизаторами для специальных железнодорожных транспортных средств, например путеизмерительных вагонов. Выбор и расчет параметров амортизаторов выполняется нашей специализированной партнерской компанией SOCITEC.

SAFE: EN45545 compliance with low smoke, zero halogen components for on-board train systems ​

НАДЕЖНОСТЬ: Проверенная механика для мобильных сценариев применения

БЕЗОПАСНОСТЬ: стойкость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с DL6 IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 и IEC 60068-2-28, EN50155

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Индивидуальные концепции охлаждения для сложных областей применения

ЗАЩИЩЕННОСТЬ: Лакировка (конформное покрытие) защищает компоненты электроники от коррозии, поражения плесенью и т. д.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Механические, электрические, электронные и тепловые разработки на основе проектных требований

ПРИМЕНЕНИЕ: Доступны с высотой 3, 6 или 9 U для 1, 2 или 3 блочных каркасов SNCF (NF F 61-005 и NF F 60-002), каждый с поддержкой набором направляющих реек.

EN 50155 On-Board Varistar CP Cabinet for Rolling Stock

onboard systems, train control system

Услуги и инструменты проектирования

Конфигуратор блочных каркасов EuropacPRO

Конфигуратор блочного каркаса

Конфигуратор передней панели

Конфигуратор передней панели

electronics cabinet configurator, серверный шкаф, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Практика применения и справочные проекты

train control system, on board train, onboard systems

Пример проекта

Компактные шкафы

Узнать больше
Бортовые системы и подвижной состав

Пример проекта

Бортовой шкаф под сиденьем

Узнать больше
Бортовые системы и подвижной состав

Пример проекта

Блочный каркас, сертифицированный SNCF

Узнать больше
Бортовые системы и подвижной состав

Пример проекта

Блочный каркас для управления поездом

Узнать больше
Блочные каркасы для бортового железнодорожного оборудования

Пример проекта

Бортовой блочный каркас для ЦП

Узнать больше

Полезные материалы

БРОШЮРА

Железнодорожные сигнальные и бортовые системы

От автоматизированных систем управления движением до услуг Wi-Fi для пассажиров на борту – в железнодорожные сети внедряются новые мощные системы для достижения большей безопасности, надежности и улучшения условий для пассажиров и операторов.

 

Подробнее

БУКЛЕТ

Бортовой каркас

Бортовой каркас nVent SCHROFF – идеальное решение для установки 19-дюймовой (84 TE) электроники и электроники 36 TE в поездах. Он используется там, где требуется легковесное оборудование для надежного и прочного монтажа на долгий срок, например под сиденьем.

Выберите буклет здесь:

Немецкий | Английский | Французский | Китайский | Японский

Дополнительные материалы для скачивания

Thumbnail for H88957 On-Board Varistar CP

Брошюра

Шкаф для электронного оборудования Varistar для установки в помещении

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Техническая документация

Модернизация подвижного состава

Брошюра

Корпус IP-Pro Alu EMC

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Буклет

Система COMe, тип 6

 Сертифицированные решения для железнодорожного транспорта

Буклет

EN45545 Certified Solutions

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Также в наличии:

Немецкий 

Также в наличии:

Немецкий | Французский

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Решения для железнодорожного транспорта

Решения для железнодорожного транспорта

Области применения

Путевое оборудование для установки вне помещений

Путевое оборудование для установки вне помещений

Области применения

НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Навес для путевого оборудования

Области применения

Технические помещения

Технические помещения

Области применения

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

Железнодорожный туннель

Области применения

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?

Воспользуйтесь функцией поиска офисов продаж по всему миру, чтобы быстро найти ближайший к вам офис nVent SCHROFF.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink