Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Наземные транспортные средства

Эффективность и надежность для критически важных применений

Независимо от того, идет ли речь об обеспечении функционирования или о модернизации, надежное предложение nVent SCHROFF хорошо подходит для защиты критически важных систем, таких как интегрированные военные коммуникации, логистика и операции флота, а также радиолокационные системы.

Ассортимент продукции

Безинструментные фиксаторы Card-Lok с ограничением крутящего момента

Предназначены для технического обслуживания на втором уровне и в полевых условиях, где модуль необходимо демонтировать и переустанавливать часто без использования специальных инструментов.

Модули VITA с кондуктивным охлаждением

Оптимизированные конструкции оболочки и тепловых каркасов для отведения большего количества тепла от печатной платы.

Высокотемпературный пилообразный зажим для печатных плат

Наивысшие тепловые характеристики в маленьком профиле Card-Lok

Компенсирующие допуск устройства для извлечения печатных плат

VITA-совместимое устройство для извлечения с пружинной конструкцией PAWL, которое компенсирует допуски для печатных плат, оказывает положительное давление на штифты при активации Card-Lok и может управляться оператором в перчатках.

Прочные блочные каркасы EuropacPRO

Защитите свою электронику VPX для наземных транспортных средств за счет обеспечения повышенного сопротивления ударным нагрузкам и вибрации.

Обзор продукта: Системы повышенной прочности VPX

Titan COTS — для применения в условиях сильных ударов и вибраций

 

Для эксплуатации в сложных условиях в мобильной аэрокосмической и оборонной промышленности компания nVent предлагает систему nVent SCHROFF Titan COTS с повышенным сопротивлением ударным нагрузкам и вибрации. Эта 19-дюймовая система VPX механически основана на блочном каркасе SCHROFF EuropacPRO типа R и может выдерживать ударные нагрузки до 25g и вибрацию до 3g.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Лучшая в своем классе целостность сигнала для высочайшей скорости передачи данных с объединительными платами nVent SCHROFF VPX

Поддерживает новейший стандарт VPX со скоростью передачи данных до 10,3125 Гбод

Дополнительный отвод тепла с принудительным воздушным охлаждением с передней части в заднюю и регулировкой скорости вращения вентилятора

Передняя панель охлаждения легко снимается для обслуживания и доступа к ней

Простая и быстрая адаптация благодаря модульной конструкции

Услуги и инструменты проектирования

Конфигураторы блочных каркасов

Конфигуратор передней панели

Конфигуратор Wedge-Lok

Услуги по проектированию и тестированию

Материалы

Техническое описание

Техническая документация

Брошюра по продукции для аэрокосмической и оборонной отраслей

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с одним из наших специалистов сегодня и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий? Используйте поиск дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink