Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Обзор информационных и коммуникационных технологий

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ICT

Быстрое развертывание надежной и высокопроизводительной инфраструктуры очень важно в телекоммуникационном бизнесе. Наши модульные платформы можно подобрать с учетом ваших индивидуальных потребностей, будь то оборудование для работы в беспроводной или проводной сетях, периферийных вычислений, основной сети или приложениях для центров обработки данных. В сочетании с нашей глобальной производственной площадкой и сетью глобальной поддержки nVent является идеальным партнером для развертывания ваших телекоммуникационных инфраструктурных средств в режиме реального времени по всему миру.

Сближение технологий, насыщение рынков и слияние бизнес-сегментов — Сейчас для оборудования связи как никогда важна способность к быстрому развертыванию и совместимость с технологическими платформами предыдущих поколений, а также новейшими технологиями. Благодаря нашему богатому инженерному опыту и стремлению обеспечивать универсальность продукции мы создаем инновационные решения, которые позволяют выполнять индивидуальные заказы в короткие сроки. Компания nVent предлагает вам передовые технологии и весь спектр работ по изготовлению электронных и механических устройств, что обеспечит максимальную окупаемость ваших вложений.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.

Сеть связи со спутниковыми антеннами в сети устаревших систем телекоммуникации

Сеть доступа

Наша компания имеет широкий ассортимент продуктов для создания инфраструктуры и услуг для решения задач, связанных с доступом к мобильным сетям LTE/5G, а также для оптоволоконных, кабельных и медных выделенных сетей связи.

Узнать больше

Транзитная сеть связи

Потребность в отношении задержки в сетях нового поколения требует вложения значительных инвестиций в подключение оптоволоконных сетей для транзитных/транспортных сетей, чтобы обеспечить необходимое время отклика при работе в критически важных условиях, таких как автономное вождение и работа в режиме реального времени (например, облачные игры на периферии сети). Компания nVent имеет широкий ассортимент инфраструктурных решений, которые могут использоваться системными интеграторами и OEM-производителями для применения в транзитных/транспортных сетях.

Узнать больше
Сетевой коммутатор и кабели Ethernet, концепция центра обработки данных.

Базовая сеть 

Независимо от того, обновляете ли вы действующую центральную станцию (ЦС) или перепроектировали ее в центр обработки данных, nVent обладает широким ассортиментом шкафов, стоек, охлаждающих систем, изделий и услуг для мониторинга стоек, среди которых найдется решение, соответствующее вашим индивидуальным потребностям.

Узнать больше
Бизнесмен с помощью планшета анализирует данные о продажах и график экономического роста, Технология и подключение заказчика к глобальной сети. Бизнес-стратегия. Инновации. Цифровой маркетинг.

Периферийные вычисления

Благодаря сочетанию технологии 5G и периферийных вычислений становится возможным реализовать такие сценарии использования, как автономное вождение, прецизионные средства робототехники, приложения искусственного интеллекта для решения критически важных задач, мобильная виртуальная реальность, а также сценарии применения в рамках Промышленности 4.0. nVent предлагает обширный ассортимент инфраструктурных продуктов и услуг, которые помогут вам реализовать решения для периферийных вычислений - от решений MEC до периферийных вычислений с элементами искусственного интеллекта на периферии сети.

Узнать больше
Концепция подключения к сети беспроводной связи с помощью абстрактного фона в Бангкоке

Тестирование сети и беспроводной связи

Системы беспроводной связи 5G поддерживают различные типы передачи данных, включая расширенную мобильную широкополосную связь, масштабную сеть связи между станками, а также сети связи с низким значением задержки и высокими требованиями по доступности. OEM-производители оборудования для тестирования и поставщики сетевых устройств предлагают и используют испытательные устройства для валидации и проверки телекоммуникационных сетевых устройств в лаборатории, а также валидации и мониторинга телекоммуникационной сети и волоконно-оптических кабельных систем в полевых условиях.

Узнать больше

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ICT

Обширный ассортимент изделий на базе открытого стандарта демонстрирует наши возможности и гарантирует эффективность работы систем связи для растущих требований коммуникационной отрасли. Наша концепция модульной платформы позволяет использовать такие преимущества, как короткие сроки вывода на рынок и экономическую эффективность, и в то же время создавать интегрированные решения, разработанные в соответствии с индивидуальными требованиями. За счет этого мы можем гарантировать высокую техническую надежность, обеспечивать расширенную функциональность и предлагать передовую конструкцию, которая удовлетворит любые требования и сможет применяться по всему миру.

Системы на базе открытого стандарта

Платформы системы на базе открытого стандарта обеспечивают модульный подход к телекоммуникационному оборудованию и архитектуре, которые поддерживают высокую скорость передачи данных и низкую задержку для функций сетевой безопасности и частных сетей.

Объединительные платы и источники питания

Наш опыт в проектировании высокоскоростных объединительных плат и COM Carrier позволяет адаптировать скорости передачи данных под ваши сценарии применения.

Решения в области охлаждения

Наши специалисты в области охлаждения работают в тесном сотрудничестве с вашей проектной группой над проектированием, разработкой и изготовлением индивидуальных решений в сфере тепловых задач в точном соответствии со спецификациями.

Серверные стойки и шкафы

Благодаря своим потрясающим характеристикам шкафы nVent SCHROFF обеспечивают связь и защищают ваши ИТ-активы. Соответствие даже самым сложным требованиям по допустимой нагрузке, кабельной прокладке и безопасности.

Сертифицированный шкаф для электронного оборудования для применения в телекоммуникационном и сетевом оборудовании вне помещения.

Платформа модульных шкафов nVent SCHROFF для установки вне помещения позволяет лидерам телекоммуникационной отрасли развертывать первоклассные проекты фиксированной широкополосной сети передачи данных (FTTC в FTTH), проекты беспроводных сетей (WLAN в WWAN) и проекты сетей мобильной связи (LTE и 5G).

  • Стандарты IEC 61969-3 и EN 50125-3 определяют степень защиты от воздействия окружающей среды
  • Стандарт EN 50125-3 определяет степень защиты от аэродинамического сопротивления (180 км/ч)
  • Стандарт EN 60529 определяет класс защиты от внешних воздействий (до IP55).
  • Стандарты IEC 61587-2 и IEC 61969-3 определяют степень защиты в сейсмической зоне Bellcore 4
  • Стандарты EN 1627 и EN 1630 определяют степень защиты от вандализма
  • Стандарты IEC 60068-2-75, IEC 62262 и IK 10 определяют испытания на ударную прочность / обстукивание молотком
  • Стандарт EN 45545 определяет соблюдение требований пожарной безопасности к порошковому покрытию
Обзор изделий

Механические и электронные компоненты от одного источника поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Разработка мировых стандартов

Быстрый выпуск на рынок без затратных процессов разработки и испытаний — для этой цели наши международные группы экспертов на протяжении десятилетий работают с такими международными комитетами по стандартизации, как IEC, IEEE, VITA и PICMG. Наше имя — имя пионера и новатора в области производства корпусной техники для электронных компонентов, систем и полностью интегрированных решений для электромеханических систем — уже более 50 лет является синонимом компетентности в области механики, электроники, охлаждения и регулирования системами.

Великолепные возможности для исследований и разработок

Наши исследовательские группы, оснащенные в полном объеме, выполняют роль центрального ресурса. Основой нашей политики является расширение участия исследовательских групп во всем цикле производства продукции, что позволит нашим клиентам использовать преимущества всех новейших разработок изделий, материалов, процедур и технологий.

Сокращение времени выхода на рынок

От концепции до создания прототипа, от испытаний до сертификации, от продажи до управления проектами и от выпуска опытной серии до производства — мы всегда остаемся вашим надежным партнером, предлагая ассортимент изделий, который соответствует стандартам и важным техническим требованиям, что позволит вам выпустить свою продукцию на рынок раньше конкурентов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Надежность, которой можно доверять

Как пионеры и новаторы в области корпусной техники для электронного оборудования, мы стремимся к созданию новых технологий и выпуску высококачественной продукции. Так как основной потребностью наших клиентов во всем мире является универсальность и эффективность систем, мы предлагаем им изготовление решений под индивидуальные требования заказчика. Используя прошедшие все испытания и готовые к установке механические и электромеханические узлы, созданные по вашим спецификациям, nVent помогает заказчикам повышать рентабельность, сократить затраты и сосредоточиться на основном направлении деятельности.

Специальное управление производством

Опытные сотрудники группы управления работают вместе с клиентами начиная с этапа консультирования. Задача наших специалистов — помочь заказчику реализовать проект, поэтому они будут непрерывно контролировать разработку и изготовление продуктов, что гарантирует высокую эффективность, экономичность и своевременность выполнения заказа, который будет точно соответствовать ожиданиям клиента. Имея в распоряжении четкий график, систему управления качеством и средства связи, заказчик может быть уверен, что проект будет выполнен без затруднений.

Проверенные процессы

От концепции до проекта, от сборки до испытаний, от мелкосерийного до крупносерийного производства — мы обладаем всеми необходимыми ресурсами в области разработки и изготовления, что делает наши процессы более быстрыми и эффективными.

Полезные материалы

Шкафы для устройств хранения и обработки данных - Брошюра

Шкафы для устройств хранения и обработки данных - Официальный документ

Модульный шкаф для установки вне помещения для телекоммуникаций - Буклет

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Воспользуйтесь нашим поиском для определения местонахождения торговых представительств во всем мире, чтобы быстро найти ближайшее представительство nVent. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink