Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Настенные шкафы

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 12 результатов

10-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 12 U, глубина 280 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 12 U
  • Высота: 612 мм
  • Ширина изделия: 345 мм
    • Глубина изделия: 280 мм
    • Weight: 23 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 25 кг
    • Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-153

10-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 4 U, глубина 280 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Тип: настенный монтаж
  • Высота изделия: 4 U
  • Высота: 262 мм
    • Ширина изделия: 345 мм
    • Глубина изделия: 280 мм
    • Weight: 5 кг
    • ЭМС-экранирование: нет
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 25 кг
    • Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-151

10-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 8 U, глубина 280 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 8 U
  • Высота: 462 мм
  • Ширина изделия: 345 мм
    • Глубина изделия: 280 мм
    • Weight: 10 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 25 кг
    • Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-152

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 12 U, глубина 400 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 12 U
  • Высота: 612 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 400 мм
    • Weight: 24 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 35 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-156

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 12 U, глубина 500 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 12 U
  • Высота: 612 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 500 мм
    • Weight: 25 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 30 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-157

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 16 U, глубина 400 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: Epcase
  • Высота изделия: 16 U
  • Высота: 812 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 400 мм
    • Weight: 28 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 35 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-160

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 16 U, глубина 500 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 16 U
  • Высота: 812 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 500 мм
    • Weight: 30 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 30 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-161

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 16 U, глубина 600 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 16 U
  • Высота: 812 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 600 мм
    • Weight: 32 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 25 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-162

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 20 U, глубина 500 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 20 U
  • Высота: 962 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 500 мм
    • Weight: 34 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 30 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-165

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 20 U, глубина 600 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 20 U
  • Высота: 992 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 600 мм
    • Weight: 38 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 25 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-166

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 9 U, глубина 300 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: Epcase
  • Высота изделия: 9 U
  • Высота: 487 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 300 мм
    • Weight: 18 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 60 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-151

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 9 U, глубина 400 мм

  • Тип изделия: корпус
  • Высота изделия: 9 U
  • Высота: 487 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 400 мм
    • Weight: 20 кг
    • Поверхность: Порошковое покрытие
    • Материал: сталь
    • Статическая нагрузка: 35 кг
    • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-152
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink