Источники питания VMEbus, разработанные специально для систем на основе VME:
- Широкий диапазон входного напряжения переменного или постоянного тока
- 3 выходных напряжения
- Сигналы VMEbus
- Активная коррекция коэффициента мощности
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 3 результата
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 015, 6 U"
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы VMEbus
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 150 W
- Количество выходных напряжений: 3
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 20 A
- Напряжение 2: 12 В
- Ток 2: 4 A
- Напряжение 3: -12 В
- Ток 3: 3 A
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 8 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
№ в каталоге:
13100-205
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022, 6 U"
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы VMEbus
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 224 W
- Количество выходных напряжений: 3
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 28 A
- Напряжение 2: 12 В
- Ток 2: 7 A
- Напряжение 3: -12 В
- Ток 3: 3 A
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 12 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
№ в каталоге:
13100-203
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022/15, 6 U"
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы VMEbus
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 224 W
- Количество выходных напряжений: 3
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 28 A
- Напряжение 2: 15 В
- Ток 2: 5,6 A
- Напряжение 3: -15 В
- Ток 3: 2,4 A
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 12 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
№ в каталоге:
13100-204