Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Внутришкафное охлаждение

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 15 результатов

Внутрирядный охладитель LHX+, воздушно-водяной теплообменник, 10 кВт, 230 В, 2 вентилятора, 6 U, глубина 550

  • Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
  • Подходит для: Varistar; Varistar CP
  • Ширина изделия: 426 мм
  • Глубина изделия: 500 мм
    • Высота: 266 мм
    • Напряжение питания: 230 В мин.
    • Резервный источник питания: нет
    • Подача охлаждающей жидкости: нижняя
№ в каталоге:
29714-016

LHX+ In-Row Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, 5 KW, 230 V, 1 Fans, 6 U, 550D

  • Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
  • Подходит для: Varistar; Varistar CP
  • Ширина изделия: 426 мм
  • Глубина изделия: 500 мм
    • Высота: 266 мм
    • Напряжение питания: 230 В мин.
    • Резервный источник питания: нет
    • Подача охлаждающей жидкости: нижняя
№ в каталоге:
29714-017

Шкаф с водяным охлаждением Varistar LHX 3, высота 38 U

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 38 U
    • Высота: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 800 мм
    • Статическая нагрузка: 800 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
10130-193

Шкаф с водяным охлаждением Varistar LHX 3, высота 42 U

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2200 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 800 мм
    • Статическая нагрузка: 1000 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
10130-194

Шкаф Varistar LHX+ с одной дверью, охладитель с левосторонней установкой, нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Высота: 2100 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-300

Шкаф Varistar LHX+ с одной дверью, охладитель с правосторонней установкой, нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Высота: 2100 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-301

Шкаф Varistar LHX+ с одной дверью, охладитель с левосторонней установкой, верхний / нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Высота: 2100 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-302

Шкаф Varistar LHX+ с одной дверью, охладитель с правосторонней установкой, верхний / нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Высота: 2100 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-303

Шкаф Varistar LHX+ с двумя дверцами, охладитель с левосторонней установкой, нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота: 2100 мм
    • Ширина изделия: 800 мм
    • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-304

Шкаф Varistar LHX+ с двумя дверцами, охладитель с правосторонней установкой, нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2100 мм
    • Ширина изделия: 800 мм
    • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-305

Шкаф Varistar LHX+ с двумя дверцами, охладитель с левосторонней установкой, верхний / нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота: 2100 мм
    • Ширина изделия: 800 мм
    • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-306

Шкаф Varistar LHX+ с двумя дверцами, охладитель с правосторонней установкой, верхний / нижний подвод

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2100 мм
    • Ширина изделия: 800 мм
    • Глубина изделия: 1200 мм
№ в каталоге:
10130-307

Шкаф Varistar LHX+, 10 кВт, RAL 7021, ЭМС-экранирование, 42 U, высота 2000, ширина 600, глубина 1000

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 1000 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
№ в каталоге:
10130-327

Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2000H, 600W, 800D

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 800 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
№ в каталоге:
10130-325

Шкаф Varistar LHX+, 5 кВт, RAL 7021, ЭМС-экранирование, 42 U, высота 2000, ширина 600, глубина 1000

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 1000 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
№ в каталоге:
10130-326
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink