One-for-all centralizing gateway:
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- 3 порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Поддержка отраслевых стандартов сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 6 результатов
Digital Contact Sensor (Input) with 12V PSU for Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Цифровой контакт
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-125
Digital Contact Sensor (Output) for Guardian Management Gateway
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Цифровой контакт
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-124
Temperature, Humidity, Digital Contact Sensor for Guardian
- Тип изделия: Датчик
- Тип: Датчик температуры, Влажность и цифровой контакт
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
№ в каталоге:
21070-120
Guardian Management Gateway, перем. тока
- Тип изделия: модуль управления
- Тип: Устройство Management Gateway
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 350 мм
- Глубина изделия: 45 мм
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Материал: алюминий
- Поверхность: Порошковое покрытие
№ в каталоге:
11079-001
Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Тип изделия: модуль управления
- Тип: Устройство Management Gateway
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 250 мм
- Глубина изделия: 45 мм
- Входное напряжение пост. тока: 12 В мин.
- Материал: алюминий
- Поверхность: Порошковое покрытие
№ в каталоге:
11079-000
"19"" Mounting Bracket for Guardian Management Gateway"
- Тип изделия: Кронштейн
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 9005
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
№ в каталоге:
21079-000