Система VME64x, высота 10 U, 21 слотов, 2 открытые рамы источников питания
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, бескорпусного типа, 1000 W
- Объединительная плата VME64x с 21 слотами, 6 U, J1/J2, монолитная, с разъемом P0, соответствует требованиям VITA 1-1994 и 1.1-1997
- Отвод тепла с помощью 2 выдвижных вентиляторов, спереди назад; температура регулируется модулем управления вентилятором (FCM)
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом формата платы, 6 U, глубина 160 мм, опция расположения вводов-выводов на задней панели
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 21
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 10 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
- Глубина изделия: 456,5 мм
- Высота изделия: 443,7 мм
- Ширина изделия: 449 мм
- Мощность: 1000 W
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система VME64 для 21 печатных плат VME64x, высота 6 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий, сплошные верхняя крышка и панель основания; передние ручки (RAL 7016), 19-дюймовый кронштейн, передние панели (RAL 9006) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 21 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (6 U, глубина 80 мм) | 21 | |
4 | Объединительная плата VME64x для печатных плат 6 + 1 U, 21 слотов, с разъемом P0, | 1 | |
5 | Источник питания, бескорпусной тип; широкий диапазон входного напряжения, 100 ... 240 В перем. тока, выход 3,3 В / 60 A, 5 В / 120 A, 12 В / 17 A, 12 В / 17 A; установленный вентилятор | 1 | |
6 | Вентиляторный модуль с радиальным вентилятором с регулируемой скоростью (500 м³/ч = 295 фут3/мин каждый) для вентиляции плат; устанавливается за навесной передней панелью (2 U) | 2 | |
7 | Воздушный фильтр | 1 | |
8 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
9 | Передняя панель, откидная, 2 U, 84 HP | 1 | |
10 | Модуль индикации; сетевой выключатель, постоянный ток | 1 | |
11 | Передняя панель, откидная, с перфорацией, 2 U, 84 HP | 1 | |
12 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
13 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.