Надежность и качество спутников на орбите
Инновационные продукты, обеспечивающие защиту и работу новейшей системы SATCOM, стартовых ускорителей ракетных систем, связи на ультравысоких частотах и техники систем наведения в космосе. Воспользуйтесь опытом команды по разработке решений nVent SCHROFF, который поможет вам обеспечить соответствие узкоспециальным требованиям применения в рамках аэрокосмической промышленности.
Ассортимент продукции
Обзор продукта: Модули с кондуктивным охлаждением
Эффективность и надежность: Высокопроизводительные модули с кондуктивным охлаждением для конструкций VITA. Решайте самые сложные технические задачи с помощью продукции nVent SCHROFF.
Сотрудничайте с нашими специалистами по поддержке и проектированию для решения тепловых проблем путем термического анализа, чтобы ускорить создание прототипа, до начала изготовления изделия. Мы предлагаем моделирование, измерение температуры компонентов и печатных плат, а также температуры интерфейсов Card-Lok и Wedge-Lok.
Мы упростили цепочку поставок для наших модулей с кондуктивным охлаждением. Мы сделали возможным управление всем вашим модулем с кондуктивным охлаждением с использованием одного номера детали.
Мы также создали высокотемпературный интегрированный модуль с кондуктивным охлаждением (CCA) путем механической обработки нашей High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok непосредственно в раме CCA. Благодаря этому увеличение эффективности охлаждения достигло 40 %.
Посмотрите наш процесс проектирования CCA — мы пройдем весь процесс от начала до конца, включая следующее:
- Комплексную консультацию с самого начала
- Способность работать с существующими конструкциями печатных плат, рам или шасси
- Доступные шаблоны САПР и печатные прототипы 3D
- Услуги по тепловому проектированию, моделированию и анализу
- Более 60 лет опыта в качестве отраслевого лидера в области фиксации плат и их охлаждения
Доступны с черным анодным покрытием, химической пленкой, химическим никелированием
Изготовлены из цельного куска материала для высокой теплопроводности и структурной прочности
Алюминий 6061-T651 обеспечивает высокую теплопроводность
Доступны в 3 U или 6 U для Vita 46, Vita 48.2, VME и CPCI
Быстрое изготовление по технологии объемной печати модулей с кондуктивным охлаждением и рам для проверки совместимости
Оформите заказ с использованием одного номера детали для всего модуля с кондуктивным охлаждением – комплекты доступны с фиксаторами card-lok, устройствами для извлечения, ключами шифрования, прокладками для защиты от электромагнитных помех и термолистами.
Резьбовые вставки обеспечивают надежное крепление печатных плат в экстремальных условиях вибрации
Загружаемые стандартные шаблоны САПР — шаблоны 3 U и 6 U доступны для Vita 46, Vita 48.2, VME и CPCI
Полный спектр услуг по проектированию, включая тепловой анализ, и корпуса с защитой от электростатических разрядов – маркировка и корпусирование компонентов согласно требованиям.