19-дюймовый распределительный блок питания с выключателем аварийного останова
Основные преимущества:
Гибкость
- Модульная концепция с 300 тысячами различных вариантов модификации.
- Расширьте свои возможности благодаря индивидуальным проектам.
- Получите единую систему со всеми необходимыми функциями.
Сертификаты
- Имеет сертификаты CE и UL, в том числе для модификаций.
- Проверка управления тепловыми режимами и испытания на электромагнитную совместимость
- Предохранительное реле соответствует требованиям стандартов EN 60947-5-1 и EN 60204-1 при применении в системах с кнопками аварийного останова (E-STOP).
*ожидается сертификация
Готовое к эксплуатации решение
- Онлайн-конфигуратор для модификации изделия в течение 5 минут.
- Срок выполнения любых модификаций на базе стандартной платформы составляет 3 недели.
- Сертифицированы и протестированы на оперативную интеграцию в системы клиента.
Обзор продукции (#productoverview)
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ: БЛОК SAFETY PLUS ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШКАФ
Блок Safety Plus для установки в шкаф от nVent позволяет модифицировать распределительный блок питания благодаря добавлению функции аварийного останова без значительного увеличения времени изготовления и повышения стоимости проекта.
Выберите одну из стандартных конфигураций или сконфигурируйте собственный блок с использованием стандартных модульных компонентов
Пример конфигурации:
Конфигуратор (#configurator)
Конфигуратор продукта
Ассортимент стандартных изделий (#standardportfolio)
Сравнительная таблица предлагаемых стандартных изделий
Применения (#applications)
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Блок питания Safety Plus для установки в шкаф от nVent идеально подходит для 19-дюймовых испытательных стендов, используемых в таких областях как:
- Испытание и проверка оборудования
- Системы управления и контроля
- Тестирование и разработка прототипов
- Моделирование в режиме реального времени
- Сильноточные и высоковольтные источники питания
- Испытание силового агрегата EV
- Испытание с аппаратными средствами в контуре
- Система тестирования силового агрегата
- Имитатор нагрузки для электромобилей
- Шкаф для испытаний аккумуляторов
- Оборудования для тестирования питания
Материалы (#resources)