Для работы в мобильных средах электронные системы требуют механической конструкции, способной выдерживать жесткие внешние условия. Поэтому шкафы, корпуса и блочные каркасы nVent SCHROFF созданы для защиты установленной в них электроники, обеспечивая высокий уровень механической прочности и стойкости к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии со стандартами EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC и AREMA.
Ассортимент продукции
Прочные шкафы для компактного размещения. Постоянное стремление к лучшей сигнализации, современная связь LTE-R и 5G-M, а также улучшенное качество обслуживания пассажиров применимы как для новых, так и для старых подвижных составов. nVent SCHROFF предоставляет специальные бортовые корпуса для защиты электроники.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ СОСТАВОВ И ДООБОРУДОВАНИЕ

Обновление, добавление новой электроники и максимальное увеличение ограниченного пространства при применении на борту железнодорожных составов.
Железнодорожная отрасль хорошо развита, то есть в ее рамках уже существует традиционная инфраструктура, как и необходимость модернизации существующего подвижного состава с помощью новых технологий для обеспечения профилактического обслуживания, реализации инициатив по безопасности и связи нового поколения 4G-LTE и 5G, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и обеспечить лучшую передачу сигналов.
Модернизация устаревающего оборудования для подвижного состава предполагает специфические трудности, такие как
- Установка большего количества электроники на борту в местах, где мало пространства
- Увеличение пространства при планировании помещений, удобных для пассажиров и операторов
- Добавление новых электронных систем также представляет собой задачу повышенной сложности в части электромагнетизма
Скачать электронную книгу также доступна на: немецком языке | Французский
Для мобильных сред
Бортовые корпуса nVent SCHROFF имеют универсальные размеры и позволяют инженерам-конструкторам наилучшим образом использовать имеющееся пространство. Помимо стандартных решений, благодаря разнообразию концепций модульных платформ, доступны индивидуальные решения для лучшего соответствия требованиям сферы применения с быстрой разработкой.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ TRANSRAPID.
Модульные 19-дюймовые блочные каркасы, используемые для размещения управляющей электроники в шкафах или в площади под полом.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ.
Бортовая компьютерная система, размещенная в корпусе CONCEPTLINE (IP 66) с блочными каркасами europacPRO и отдельными передними панелями.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Шкафы усиленного типа Varistar с амортизаторами для специальных железнодорожных транспортных средств, например путеизмерительных вагонов. Выбор и расчет параметров амортизаторов выполняется нашей специализированной партнерской компанией SOCITEC.
НАДЕЖНОСТЬ: Проверенная механика для мобильных сценариев применения
БЕЗОПАСНОСТЬ: стойкость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с DL6 IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 и IEC 60068-2-28, EN50155
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Индивидуальные концепции охлаждения для сложных областей применения
ЗАЩИЩЕННОСТЬ: Лакировка (конформное покрытие) защищает компоненты электроники от коррозии, поражения плесенью и т. д.
КОМПЛЕКТНОСТЬ: Механические, электрические, электронные и тепловые разработки на основе проектных требований
ПРИМЕНЕНИЕ: Доступны с высотой 3, 6 или 9 U для 1, 2 или 3 блочных каркасов SNCF (NF F 61-005 и NF F 60-002), каждый с поддержкой набором направляющих реек.
Услуги и инструменты проектирования
Практика применения и справочные проекты
Полезные материалы
БРОШЮРА
Железнодорожные сигнальные и бортовые системы
От автоматизированных систем управления движением до услуг Wi-Fi для пассажиров на борту – в железнодорожные сети внедряются новые мощные системы для достижения большей безопасности, надежности и улучшения условий для пассажиров и операторов.
БУКЛЕТ
Бортовой каркас
Бортовой каркас nVent SCHROFF – идеальное решение для установки 19-дюймовой (84 TE) электроники и электроники 36 TE в поездах. Он используется там, где требуется легковесное оборудование для надежного и прочного монтажа на долгий срок, например под сиденьем.
Выберите буклет здесь:
Немецкий | Английский | Французский | Китайский | Японский
Дополнительные материалы для скачивания
Также в наличии:
Также в наличии:
Также в наличии: