ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Выдвижные ящики для клавиатуры
19-дюймовый выдвижной ящик для клавиатуры для локального доступа к оборудованию.
Поддерживаются различные раскладки клавиатуры в зависимости от страны.
- Шасси 1 U с клавиатурой, включая функциональные клавиши, цифровую клавиатуру, сенсорную панель
- Блокировка при полном выдвижении и во вставленном состоянии
- Другие раскладки клавиатуры, шаровой указатель и соединения по запросу
Шасси для монитора и клавиатуры
Шасси для монитора и клавиатуры для локального доступа к оборудованию.
Экраны поддерживают различные раскладки и типы соединений в зависимости от страны. Благодаря регулируемым по глубине направляющим экран легко монтируется в стойки длиной, отличной от 19 дюймов.
- Выдвижной монитор 17 дюймов
- Шасси, 1 U
- Клавиатура и сенсорная панель
- Широкополосный вход (номинальное напряжение сети от 110 до 240 В перем. тока), напряжение питания 12, 24 и 48 В пост. тока – по запросу
Регулируемые кронштейны монитора
Складной шарнирный кронштейн идеально подходит для рабочей станции, устанавливаемой в шкаф. Это простое в установке, монтируемое в шкаф приспособление, которое обеспечивает панорамные возможности перемещения плоскопанельного монитора в промышленных условиях
- Опорный кронштейн для крепления плоскопанельного монитора
- Крепление сбоку от рамы
- Допустимая статическая нагрузка (не более 10 кг)
- Опорный кронштейн: регулируется по высоте 300 мм; угол поворота на корпусе 180°; угол поворота монитора 340° (установлен на корпусе 270°); угол наклона монитора 60°; интегрированная кабельная разводка
- Подходит для промышленного и лабораторного применения
Дверные контакты
Обнаружение открытия и закрытия двери и возможность настройки для использования в качестве коммутатора для дополнительных принадлежностей шкафа.
В сочетании с электронными замками или системой управления Guardian поддерживаются дистанционный контроль доступа и индикация состояния.
- Дверной контактный выключатель
- Обнаружение несанкционированного доступа
- Удобная комбинация в качестве коммутатора для дополнительных принадлежностей стойки, таких как осветительные приборы, маячки или терморегуляторы
Шлюзы управления
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway — это платформа мониторинга, предназначенная для определения, отслеживания, хранения и сигнализации параметров состояния и безопасности.
Различные датчики состояния окружающей среды, а также устройства активного охлаждения могут легко управляться посредством данной платформы. Основной доступ к административному шлюзу осуществляется через сетевой интерфейс 1 GbE, поддерживающий такие отраслевые стандарты сетевых протоколов, как SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP и HPI.
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- 3 порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Поддержка отраслевых стандартов сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)