Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Indoor Railway Systems​

Control centers and technical rooms​ are where all the elements of an efficient rail network come together. Vital supervision and signaling equipment can sit alongside railway security systems,​ Passenger Information Systems, CCTV, SCADA and Advanced Ticketing Systems.

Remote Hardware Management Enabling the Digitization of Rail​

With the expanding deployment of digital rail technology, there is a growing need to remotely monitor and control sensitive equipment in technical control rooms throughout the rail network.  Higher levels of control and condition monitoring for cooling and other key parameters are possible at the rack and system level.​

Learn how this can be achieved in the below webinar!

Demo and Technical Webinar  Datasheet

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

TRANSPORTATION SOLUTIONS FOR INDOOR RAILWAY APPLICATIONS​

Защита электроники в сложных условиях

Networking Racks​

19” Electronics Cabinets

  • Rail and seismic certified​

  • EMC​

  • Up to IP55

Шлюз управления Guardian Management Gateway

Smart Fan Tray​

Магистрально-модульная система CompactPCI Serial

EuropacPRO | 19-дюймовый блочный каркас

RAILWAY CABINETS FOR RAIL SIGNALING​

SCHROFF-3D-H87192-VaristarExplodedView-EN-2107.webp

    VARISTAR CP - Electronics Cabinet for Indoor Railway Systems

    The nVent SCHROFF Varistar CP with EMC is one of the few electronic cabinets which has been tested successfully according to EN 61000-5-7 up to 18 GHz in addition to IEC 61587-3 and offers best-in-class shielding protection: разреживание на уровне 40 дБ при 3 ГГц и 30 дБ при 10 ГГц с массивной дверью.

    Высокопроизводительная защита от электромагнитных помех для железнодорожного сигнального и коммуникационного оборудования

    • Сигнальное и коммуникационное оборудование должно работать безопасно, особенно в критических условиях
    • Обеспечение эффективной координации движения поездов за счет надежной и высокоскоростной передачи данных
    • Повышение целостности данных в режиме реального времени, минимизация задержек, обеспечение немедленного обслуживания.

    Product information  Datasheet  Video

    Обеспечение кибербезопасности

    Изображение карты — Электронная блокировка

    Электронно-механические средства контроля доступа для шкафов для электронного оборудования

    • Светодиодный дисплей для отображения рабочего состояния и аварийных сигналов
    • Может использоваться с бесконтактными картами (HID и Mifare)
    • Работа в автономном режиме или в сети
    • Конфигурация «ведущий-ведомый» для ручек может быть настроена индивидуально
    • Аварийный сигнал о вандализме
    • Интегрируется в существующие системы управления и административное программное обеспечение

     

    ПРОСМОТР ПРОДУКТОВ         ОТКРОЙТЕ БУКЛЕТ

    VARISTAR: ОСВОЕНИЕ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН

    Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам

    Varistar_IP55_01005006.jpg

    Шкаф для электронного оборудования nVent SCHROFF Varistar должен работать в соответствии с требованиями любой ситуации. Поэтому он разработан таким образом, что вы можете рассчитывать на него на сто процентов даже в экстремальных условиях окружающей среды. Ведь именно надежность, вплоть до мельчайших деталей, делает выполнение сложных задач по обеспечению безопасности достижимым – и в то же время экономичным.

    Реальные факты

    В рамках проекта

    • Надежность: проверенная механическая конструкция для мобильных режимов применения
    • Безопасность: устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с DL6 IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 и EN 50125-3
    • Дополнительная безопасность: дополнительная защита за счет дополнительных амортизаторов
    • Сертификация: сварка каркаса и комплектующих в соответствии с Европейскими железнодорожными нормативами EN 15085-2 в рамках проекта
    • Экранирование: исключительные характеристики экранирования в стандартной комплектации: 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц
    • Идеальное охлаждение: отвод тепла в точном соответствии с вашими требованиями с помощью различных концепций охлаждения; водяное охлаждение до 40 кВт
    • Надежная защита: класс защиты до IP 55
    • Организация укладки кабелей: широкий ассортимент принадлежностей для облегчения установки

    Два класса полезной нагрузки, один шкаф

    • Slim-Line: специальный экструдированный профиль Slim-Line способен выдерживать статическую нагрузку 400 кг при минимальном количестве материала и соответствует классам требований DL5 и DL6 стандарта IEC 61587-1 для динамических нагрузок.

    • Усиленный тип: рама шкафов Heavy-Duty разработана специально для систем, подвергающихся высокой нагрузке. Благодаря повышенной жесткости на изгиб она может выдерживать статическую нагрузку до 800 кг, а при динамических нагрузках удовлетворяет классам DL5 и DL6 стандарта IEC 61587-1. Динамические испытания также демонстрируют сейсмостойкость до зоны Bellcore 4.

    Услуги и инструменты проектирования

    config Varistar_new_Plan de travail 1.png

    Varistar CP Cabinet Configurator

    Rail-Subrack-Configurator_324x200.jpg

    Конфигуратор блочных каркасов EuropacPRO

    Rail-Frontpanel_Configurator_324x200.jpg.png

    Конфигуратор передней панели

    Примеры проектов

    19-дюймовые шкафы с ЭМС-экранированием для железнодорожной отрасли

    Railway cabinets for train railway security and passenger information systems

    • Производитель комплектного оборудования поставляет современные интегрированные системы связи общего пользования и безопасности для железнодорожной и транспортной отрасли.
    • Стандартизация механических решений для систем информации о движении поездов, отображения и громкого оповещения для оптимизации проектирования, поиска поставщиков и поставок
    • Новая конструкция включила в себя переход на цифровую версию системы безопасности на подвижном составе с помощью программного обеспечения для распознавания сбоя и аварийной ситуации, подключенного к системам видеонаблюдения и обеспечивающего обнаружение, профилактику и оперативное реагирование
    Узнать больше
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

    Высокоэффективная защита от электромагнитных помех для оборудования сигнализации и связи

    Задача:

    • Сигнальное и коммуникационное оборудование в железнодорожной отрасли должно работать безопасно, особенно в критических условиях
    • Обеспечение эффективной координации движения поездов за счет надежной и высокоскоростной передачи данных
    • Повышение целостности данных в режиме реального времени, минимизация задержек, обеспечение немедленного обслуживания.
    Узнать больше

    Полезные материалы

    Брошюра

    Обзор технологий для железных дорог

    Rail-Snippet-BRO-Varistar-EN-39601893.png

    Техническая спецификация

    Remote Hardware Monitoring for Railway Technical Rooms

    Rail-Snippet-SSH-VaristarRail-EN-39601929.png

    Техническая спецификация

    Varistar CP for Rail Communications

    Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-{{term_sku:1}}.png

    Брошюра

    Блочные каркасы, корпуса и передние панели

    Также в наличии:

    Немецкий | Французский

     

    Также в наличии:

    Немецкий | Французский

     

    Также в наличии:

    Немецкий | Французский | Японский

     

    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

    Решения для железнодорожного транспорта

    Решения для железнодорожного транспорта

    Области применения

    Путевое оборудование для установки вне помещений

    Путевое оборудование для установки вне помещений

    НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Навес для путевого оборудования

    Подвижной состав и бортовые системы

    Бортовое оборудование

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

    Железнодорожный туннель

    Контакты и распространение

    Связаться с нами

    Не знаете, с чего начать?

    Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Где купить

    Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?

    Воспользуйтесь функцией поиска офисов продаж по всему миру, чтобы быстро найти ближайший к вам офис nVent SCHROFF.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink