nVent SCHROFF, в составе продуктов Pigeon Point, поставляет ведущим компаниям по всему миру компоненты интеллектуального управления мирового класса для открытых модульных платформ, включая AdvancedTCA, AdvancedMC и µTCA, а также VPX с VITA 46.11. Мы специализируемся на создании надежных и проверенных решений для контроллеров управления в данных архитектурах, благодаря чему наши клиенты могут сконцентрироваться на реализации добавленной стоимости в своей продукции. Наш обширный опыт в области этих архитектур позволяет обеспечить соответствие стандартам и совместимость поставляемых нами компонентов. Этот уникальный опыт также позволяет нам оказывать помощь клиентам в создании расширенных или нестандартных вариантов этих архитектур, которые, однако, в значительной степени сохраняют стандартный уровень управления.
Возможности
Лидерство nVent Schroff
Открытые модульные платформы, поддерживаемые компонентами управления от nVent SCHROFF, являются открытыми, поскольку они регламентируются отраслевыми стандартами или спецификациями. Неофициально эти два термина взаимозаменяемы. Официально в США, по крайней мере, стандарт может выпускать только организация, получившая одобрение на это от Американского национального института стандартов (ANSI). PICMG (PC Industrial Computer Manufacturers Group [Группа изготовителей промышленных компьютеров с шиной PCI]) такое одобрение не запрашивала, и ее открытые архитектуры регламентируются спецификациями. VITA имеет такое одобрение, поэтому регламенты ее открытых архитектур можно официально назвать стандартами. Вообще обе группы выпускают спецификации. Благодаря продуктам Pigeon Point, компания nVent SCHROFF активно участвует (часто в качестве лидера) в разработке спецификаций PICMG и VITA. Кроме того, компания nVent SCHROFF участвует в мероприятиях по тестированию совместимости, проводимых обеими организациями. PICMG и VITA — это две основные организации по разработке спецификаций, с которыми сотрудничает nVent.
ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ NVENT SCHROFF ПРИ РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ PICMG И ТЕСТИРОВАНИИ СОВМЕСТИМОСТИ
Компания nVent SCHROFF получила широкое признание в качестве лидера и эксперта в области управления всеми основными архитектурами PICMG, включая AdvancedTCA, AdvancedMC и MicroTCA.
Этот опыт позволяет нашим клиентам создавать управляющие контроллеры, которые полностью соответствуют стандартам и функционально совместимы, что подтверждают десятки
семинаров по совместимости, организуемых PICMG с 2002 г.
Вклад компании nVent SCHROFF в спецификации AdvancedTCA, AdvancedMC и µTCA заключается в следующем:
- УЧАСТИЕ C CАМОГО НАЧАЛА в стандартизации управления во всех трех основных семействах спецификаций (ATCA, AMC, µTCA)
- ЛИДЕР РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «УПРАВЛЕНИЕ». Включая спецификации AdvancedTCA R1.0, R2.0 and R3.0; nVent продолжил играть лидирующую роль при разработке спецификаций AMC.x и MTCA.x
- ПРЕДЛОЖИЛА И ВОЗГЛАВИЛА ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HPM.1 Регламентирует архитектуру обновления встроенного программного обеспечения управляющего контроллера; теперь практически повсеместно внедрена в xTCA
- ПРЕДЛОЖИЛА И ВОЗГЛАВИЛА ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HPM.2/3 Регламентирует управляющие контроллеры с подключением к локальной сети, дополняющие интерфейс IPMB (Intelligent Platform Management Bus [Шина интеллектуального управления платформой]), в том числе (с HPM.3) с автоматическим
присвоением IP-адресов на основании DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Протокол динамической настройки узла]) - ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАБОТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. Эта работа включает подробный анализ и подготовку проектов предлагаемых изменений в спецификации
Активное участие компании nVent SCHROFF в семинарах по совместимости PICMG помогает совершенствовать спецификации и обеспечивать соответствие Pigeon Point стандартам; ключевые аспекты семинара: - ДЕСЯТКИ СЕМИНАРОВ С 2002 Г., организуемых PICMG; обычно с участием 10-25 компаний
- ПОЧТИ СОРОК СЦЕНАРИЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ. Созданы участниками (многие из них созданы компанией nVent SCHROFF) для различных аспектов спецификации
- СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ Помогают прояснить/дополнить спецификации и обеспечить соответствие стандартам / совместимость продуктов
- ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ PIGEON POINT Многие участники используют продукты Pigeon Point на уровне полки, печатной платы или обоих уровнях
ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ NVENT SCHROFF ПРИ РАЗРАБОТКЕ 46,11СТАНДАРТОВ И ТЕСТИРОВАНИИ СОВМЕСТИМОСТИ ANSI/VITA
Компания nVent SCHROFF заслужила признание в качестве лидера и эксперта в области ANSI/VITA 46.11 и аспектов управления AdvancedTCA, выбранной в качестве модели для VITA 46.11.
Для наших заказчиков этот опыт воплощен в контроллерах управления, которые полностью соответствуют стандартам и имеют функциональную совместимость, что подтверждают десятки семинаров по совместимости, организуемых PICMG с 2002 г. nVent SCHROFF является лидером в содействии в преобразовании этого более чем десятилетнего опыта в семинарах по совместимости в организуемые VITA семинары по совместимости для VITA 46.11. Первый семинар был успешно проведен в 2014 г.
Вклад компании nVent SCHROFF в AdvancedTCA и сопутствующие спецификации, а также в стандарт ANSI/VITA 46.11 заключается в следующем:
- УЧАСТИЕ С САМОГО НАЧАЛА Аспекты управления ATCA (в 2001 г.) и VITA 46.11 (в 2009 г.)
- ЛИДЕР РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «УПРАВЛЕНИЕ» Включая несколько редакций спецификации AdvancedTCA; продолжили играть руководящую роль при разработке спецификации VITA 46.11
- ПРЕДЛОЖИЛА И ВОЗГЛАВИЛА ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦФИКАЦИИ HPM.1 Используется, как есть, преобразовали из PICMG в контекст VITA 46.11
- ПРЕДЛОЖИЛА И ВОЗГЛАВИЛА ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HPM.2 Также используется как есть, преобразовали из PICMG в контекст VITA 46.11
Активное участие компании nVent SCHROFF в семинарах по совместимости PICMG помогло усовершенствовать спецификации и обеспечить соответствие продуктов Pigeon Point стандартам; ключевые аспекты семинара:- ДЕСЯТКИ СЕМИНАРОВ С 2002 Г., организуемых PICMG; обычно с участием 10-25 компаний
- ПОЧТИ СОРОК СЦЕНАРИЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ Cозданы участниками (многие из них созданы компанией nVent SCHROFF) для различных аспектов спецификации
- СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ Помогают прояснить/дополнить спецификации и обеспечить соответствие стандартам / совместимость продуктов.
Обширный опыт компании nVent SCHROFF в тестировании на совместимость с PICMG был применен для создания аналогичного тестирования для VITA 46.11. Компания nVent SCHROFF осуществляла руководство в
Рабочей группе VITA 46.11 для этого процесса. nVent SCHROFF предложила адаптировать сценарии тестирования PICMG для VITA 46.11 и согласовать их с PICMG для доступа VITA
к этим планам. Шесть из девяти сценариев тестирования, утвержденных в ходе успешного семинара VITA 46.11 в 2014 г., были преобразованы или разработаны компанией nVent SCHROFF.
ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ
PICMG, группа производителей промышленных компьютеров на базе PCI, представляет собой консорциум из более чем 450 компаний, совместно разрабатывающих открытые спецификации в сфере высокопроизводительных телекоммуникаций и промышленных вычислений. Члены консорциума обладают многолетним опытом разработки передовых продуктов для этих отраслей.
К спецификациям PICMG относятся недавние и текущие семейства спецификаций AdvancedTCA, AdvancedMC, µTCA, а также новые варианты CompactPCI и архитектур системных
хост-плат, использующих высокоскоростные последовательные соединения, например PCI Express.Компания nVent SCHROFF участвует в руководстве большинством подкомитетов PICMG.
VITA — это некоммерческая организация, объединяющая поставщиков и пользователей, имеющих общие интересы на рынке модульных встраиваемых вычислительных систем, работающих в режиме реального времени.
Организация по стандартизации VITA (VSO), подразделение VITA, занимающееся разработкой стандартов, аккредитовано в качестве разработчика Американского национального института стандартов (ANSI), а также
поставщика отраслевых торговых соглашений в IEC. VITA предоставляет своим членам возможность разрабатывать и продвигать открытые технологические стандарты.
Члены VITA работали вместе над определением и разработкой ключевых спецификаций компьютерных шин, печатных плат и систем, таких как VMEbus, PCI Mezzanine Card (PMC), VXS, VPX, FMC и т. д. С момента создания VITA в 1984 году рабочие группы VITA разработали спецификации и стандарты, представляющие важность для разработчиков критических встраиваемых систем по всему миру. В основе систем медицинской визуализации и управления запуском в космос, полупроводниковой обработки и обороны лежат продукты на основе технологий VITA.
nVent SCHROFF является членом VITA и особенно активно участвует в деятельности Рабочей группы VITA 46.11.
Service Availability Forum™ — это консорциум ведущих коммуникационных и вычислительных компаний отрасли, совместно разрабатывающих и публикующих спецификации интерфейсов управляющего программного обеспечения высокой готовности, обеспечивающие высокую готовность сервисов. SA Forum также продвигает и содействует принятию спецификаций в отрасли.
Одна из ключевых спецификаций, выпущенных SA Forum, касается Интерфейса доступа к аппаратным платформам (HPI), отделяющего аппаратные платформы от межплатформного управляющего программного обеспечения, обеспечивая их независимость друг от друга. SA Forum также определяет спецификацию HPI-to-AdvancedTCA Mapping, в которой подробно описывается, как HPI отображается на спецификацию AdvancedTCA от PICMG. Стандартизация процесса совместного внедрения двух спецификаций дает разработчикам стандартный метод доступа к функционалу спецификаций, тем самым экономя время, деньги и материалы компаний.
Компания nVent SCHROFF в основном участвует в деятельности Рабочей группы по интерфейсам доступа к аппаратным платформам.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Благодаря торговым представительствам и производственным площадкам по всему миру, компания nVent обслуживает местные компании и транснациональные корпорации. Вы можете найти все наши международные офисы продаж и дистрибьюторов
продуктов компании nVent SCHROFF здесь.
По вопросам, связанным с продуктами Pigeon Point, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов, непосредственно специализирующуюся на продуктах Pigeon Point.
Контакты по вопросам продуктов Pigeon Point компании nVent SCHROFF
Общая информация: | [email protected] |
Техническая поддержка |
[email protected] |
Техническая поддержка |
[email protected] |