Встраиваемые системы COM: Модульность, мощность, универсальность
Модули COM Express, совместимые с PICMG, поддерживают новейшие сигналы, такие как HDMI, Gigabit Ethernet, USB 2.0 и 3.0 и PCI Express. Такая универсальность делает модули COM Express идеальными для повсеместного использования.
Компания nVent SCHROFF предлагает решения на основе модульного COM (Компьютер на модуле)-носителя для модулей COM Express типа 6. Система оснащена инновационным корпусом с системой охлаждения и регулирования питания, COM Carrier и COM-модулем. Возможно множество вариантов индивидуального конфигурирования:
- Интерфейсы можно регулировать в зависимости от потребностей
- Слоты для различных плат расширения
- Эффективный источник питания с низким уровнем помех
- Выбор уровня интеграции
- Доступные классы защиты с IP 55 по IP 67
- Гибкая конструкция системы охлаждения для принудительного воздушного охлаждения или пассивного охлаждения
- Высоту, ширину и глубину компактного корпуса можно регулировать
Инновационный корпус оснащен встроенными системами охлаждения и регулирования питания и ЭМС-защитой.
Особая геометрия радиатора для различных областей применения | |
Подключение тепла от COM-теплоотвода к радиатору с ЭМС-уплотнителями на термодаптере | |
Легкое снятие передней и задней панели |
COM Carrier — это плата-носитель, к которой подключается модуль COM. Использование COM-модулей снижает затраты на разработку и экономит время.
Все интерфейсы ввода/вывода расположены на плате-носителе nVent SCHROFF. Для разработки новых продуктов это означает, что можно использовать стандартизированные модули COM различных производителей вместе со стандартным или индивидуальным COM Carrier от компании nVent SCHROFF.
Кроме того, COM Carrier от компании nVent SCHROFF содержит общие компьютерные интерфейсы и имеет слоты для различных плат расширения. Платы расширения вставляются параллельно носителю и включают в себя дополнительные функции, такие как интерфейсы MiniPCI Express для подключения видеокарт, жестких дисков или модулей беспроводной связи. Другие платы расширения включают в себя посткодовый модуль для отладки оборудования и программного обеспечения, прототипный модуль для интеграции дополнительных функций с помощью GPIO COM-модуля или промышленные модули для подключения к промышленным шинам. Кроме того, nVent предоставляет интерфейс для модуля PMC или модуля XMC, использующего такие платы расширения.