ЗАЩИТА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Инфраструктура системы механизации, обеспечения безопасности и электроснабжения для автоматизированных систем тестирования
Рост спроса на электромобили способствует постоянному увеличению потребности в полностью автоматизированном оборудовании для тестирования высокопроизводительных, высоковольтных аккумуляторов, трансмиссии и соответствующих зарядных устройств.
При проектировании, разработке и обслуживании такого оборудования требуется обеспечить стабильную работу испытательного оборудования в соответствии с вашими ожиданиями и потребностями для проведения эффективной оценки внутренней системы и компонентов.
nVent SCHROFF предоставляет надежную инфраструктуру систем механизации, обеспечения безопасности и электроснабжения, необходимую для защиты систем тестирования электрооборудования.
Вебинар: узнайте больше о том, как подобрать необходимую инфраструктуру для испытательного оборудования.
Рассматриваемые темы:
- Схемы размещения оборудования в 19-дюймовых шкафах
- Рекомендации по обеспечению защиты от электростатических разрядов
- Системы управления микроклиматом, электропитанием и безопасностью
Доступ к записи
БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Мы производим полный ассортимент гибких решений nVent SCHROFF с учетом различных требований к системам тестирования электромобилей и аккумуляторов в эксплуатационных условиях. Все наши продукты являются частью модульной платформы с возможностью адаптации к потребностям вашей области применения, от разработки и производства эмуляторов аккумуляторов до систем тестирования блоков и модулей аккумуляторов, испытательного оборудования для трансмиссии или системы управления электропитанием.
Надежность
Благодаря обширному ассортименту продуктов и услуг nVent SCHROFF вы можете использовать одного поставщика для реализации каждого этапа создания всей инфраструктуры, от разработки технического задания до полной сборки и доставки.
Скорость
Поскольку для разработки более 6000 стандартных продуктов используется модульная платформа, вы можете получить специализированные решения, отвечающие конкретным требованиям вашей области применения, в более короткие сроки.
Глобальная поддержка
Локализованное производство, а также глобальная поддержка на этапе продажи и обслуживания позволяет нам предоставлять вам все необходимые услуги, где бы вы или ваши конечные клиенты ни находились.
Модульные решения для защиты вашего оборудования
Оборудование для 19-дюймового шкафа
- Шкафы для электронного оборудования, предназначенные для размещения контрольно-измерительных приборов и другого оборудования
- Корпусы и шасси для размещения измерительных плат с возможностью вертикального или горизонтального монтажа
Инфраструктура системы обеспечения безопасности и электроснабжения
- Распределительные блоки питания (PDU), включая предохранительное реле и панель системы аварийного останова
- Модель удаленного управления для поддержания системы в рабочем состоянии
Терморегулирующие решения
- Наши технические специалисты проводят оценку автоматизированных систем тестирования для выявления потенциальных проблемных областей и помощи в выборе идеальных решений по управлению системами охлаждения для обеспечения оптимальной производительности.
Инфраструктура системы
- Объединительные платы, источники питания и другие компоненты соответствуют спецификациям оборудования, разработанного на основе открытых стандартов, включая CPCI Serial, PXIe или других
Схема размещения оборудования в шкафах
Шкафы для электронного оборудования Varistar CP

Шкафы, которые идеально подходят для размещения эмулятора устройства управления циклами/аккумулятора и контрольно-измерительного оборудования
Модульная платформа nVent SCHROFF Varistar разработана для максимально надежной работы в наиболее неблагоприятных условиях и удобного решения разных задач с помощью всего одной платформы, на основе которой можно создать более чем 20 000 различных конфигураций с использованием стандартных компонентов.
Отличительная особенность конструкции платформы — прочные стальные профили, поэтому такое решение подходит для всевозможных областей применения. Рама отвечает классам требований до DL6 в соответствии со стандартом IEC 61587-1 и выдерживает статические нагрузки до 1600 кг (3500 футов). Профиль имеет встроенные 25-миллиметровые сетки во всех трех измерениях (высота, ширина и глубина) для самых разных вариантов размещения компонентов и принадлежностей. Кабельные органайзеры, например, можно легко закрепить непосредственно на раме.
- Возможность установки тяжелого оборудования в шкаф
- Сложная кабельная разводка (ширина от 600 мм)
- Доступен вариант с ЭМС-защитой, классом защиты IP и противопожарной защитой
Поворотные ролики с защитой от электростатических разрядов для мобильных шкафов

Это решение отлично подходит для использования в мобильных системах и размещения чувствительного испытательного оборудования благодаря наличию поворотных роликов с защитой от электростатических разрядов. Электростатический заряд передается через бандаж колеса и рассеивается через токопроводящее покрытие пола, что обеспечивает превосходную защиту измерительного оборудования.
Поворотный ролик без защиты от электростатических разрядов, нагрузка 900 кг
Поворотный ролик с защитой от электростатических разрядов, нагрузка 400 кг
Терморегулирующие решения

Поддержание оптимальной температуры на месте эксплуатации является обязательным условием повышения производительности оборудования. При повышении температуры электронное оборудование, особенно источники питания, модули сбора данных и другие системы с более высокими требованиями к отводу тепла, могут перегреваться, что приводит к неисправностям в работе и повреждению устройств.
Наши специалисты по терморегулированию могут помочь вам в оценке требований вашей области применения, предоставить рекомендации по проектированию инфраструктурного решения для обеспечения оптимальной производительности.
Например, выбор верхней панели с вентилятором для стандартных шкафов является оптимальным для большинства областей применения:
- Приподнятая верхняя крыша с вентилятором
- Приподнятая верхняя крыша, сталь 1,5 мм, порошковое покрытие
- Оснащена 6 вентиляторами 230 В перем. тока
- Вилка Schuko/IEC 60320 C12
Мы предлагаем полный ассортимент решений для терморегулирования, включая вентиляторы, кондиционеры и теплообменники.
Контроллер скорости вращения вентилятора

Установка контроллера скорости вращения вентилятора для регулирования температуры испытательного оборудования повышает энергоэффективность вашего испытательного шкафа.
- Подходит для всех вентиляторов переменного тока и вентиляторных блоков (до 300 Вт) со штекером IEC 60320 C13 (Plug & Play)
- Простая настройка температуры включения (с поворотным переключателем и цифровым индикатором)
- Внешний датчик можно установить в любой точке измерения
- Выход — разомкнутый коллектор (параметризуемый)
- Выход аварийной сигнализации (активный/пассивный) Вентиляторы постоянного тока (ШИМ-вывод)
- Удаленная индикация (через дополнительный цифровой индикатор на передней панели)
- Контроллер скорости вращения вентилятора; входное/выходное напряжение 115 ... 240 В перем. тока
Передняя/задняя/панели и панель основания

Передняя сторона: Рама Deco
Рама для шкафа nVent SCHROFF Varistar CP с кронштейнами адаптера для крепления направляющих и полок идеально подходят для размещения оборудования (как в большинстве испытательных станций), для подключения которого с помощью кабелей к тестируемому устройству (ТУ) требуется открытая передняя часть шкафа.
Декоративная рама Кронштейны адаптера
Передняя и задняя стороны: двери с замками или без них
Вы можете выбрать один из множества доступных вариантов двери и замка, от простого замка с ключом до интеллектуального устройства с ключами-картами для систем сигнализации, с учетом именно ваших требований к уровню безопасности системы.
Панель основания
Для более удобного доступа к кабельному вводу снизу панели основания обычно имеют заднее отверстие и заглушку с щеточными пыльниками.
Принадлежности для шкафа

- Организация укладки кабелей и заглубляющие распорки: устанавливается непосредственно на раму Varistar CP для прокладки кабелей, повышения жесткости рамы и обеспечения дополнительных точек крепления.
- 19-дюймовые передние панели: вариант с отверстиями (для забора воздуха) или без отверстий (для блокировки забора воздуха)
- Регулируемый кронштейн монитора с подставкой для клавиатуры или без нее
- Монтажная рейка и т. д. для крепления оборудования внутри шкафа и обеспечения дополнительной поддержки
- Комплект для монтажа в ряд, комплект для штабелирования и другие решения для соединения нескольких шкафов вместе
- Печать и выбор цвета: Заказывайте шкафы в уникальном цветовом решении с добавлением логотипа. Для покрытия можно использовать краску с защитой от электростатических разрядов или без нее.
Схема электропитания и системы безопасности

Поскольку системы тестирования часто содержат множество разнородных внутренних компонентов с разными требованиями в отношении тока и питания, а также могут развертываться в разных регионах с различными источниками питания, выбор правильного решения для обеспечения питания и безопасности является критически важным условием. Распределительные блоки питания (PDU) nVent SCHROFF можно настроить и адаптировать в соответствии с вашими требованиями.
Распределительный блок питания с ПАО (панель аварийного отключения) Имеет сертификат CE.
Распределительный блок питания без ПАО
Как 19-дюймовый шкаф для монтажа оборудования или как стандартный распределительный блок питания с интеллектуальной функцией удаленного управления. Имеет сертификаты CE и UL.
Схема построения системы

Системы PXI и PXIe состоят из трех основных аппаратных компонентов: шасси с объединительной платой, контроллер и модули. Шасси PXIe имеет надежную механическую конструкцию и оснащена встроенной функцией контроля времени/синхронизации для управления часами синхронизации с возможностью внутреннего пуска. Разработка самонастраивающихся модулей (Plug & Play) для шасси и контроллера PXIe является основным направлением деятельности различных поставщиков. Все эти компоненты являются модульными и сменными.
Если вы создаете собственные измерительные платы на основе PXI Express, вы можете выбрать необходимые компоненты из ассортимента nVent SCHROFF, включая совместимые с PXIe шасси, объединительные платы, источники питания и дополнительные контроллеры PXIe, с учетом требований вашей области применения.
Конструкция шасси
Блочные каркасы и шасси для размещения измерительных плат

Шасси MultipacPRO от nVent SCHROFF разработано для вертикального крепления оборудования. Надежная конструкция шасси предусматривает установку как минимум 1 блока с возможностями простой и экономичной модификации.
Блочный каркас EuropacPRO от nVent SCHROFF разработан для горизонтального крепления оборудования. Блочный каркас обычно используется для размещения сменных измерительных модулей и представляет собой простое в установке шасси с различными вариантами размера и модификации, а также возможностью использования в качестве ящика для хранения.
Передняя панель и корпус для оснащения платы

Для защиты измерительной платы подключение сменных модулей следует выполнять спереди.
Для защиты платы контроллера, которой, как правило, требуется расширенная защита от электромагнитных помех, используйте кассеты.
Предварительно сконфигурированный список компонентов
Загрузить контрольный перечень конфигурации шкафа

Этот документ содержит описание подробного примера конфигурации шкафа для системы тестирования аккумулятора электромобиля. Такая концепция позволяет разрабатывать общее решение для систем тестирования и является основной для выбора конфигурации с учетом особенностей области применения. Возможности решений и платформы nVent SCHROFF предусматривают создание широкого спектра модификаций. Шкаф, как правило, используется для размещения различных испытательных модулей, а также модуля подачи питания и распределительного блока питания.
Общие требования:
- Высота 1900 мм (полезная высота 40 U), ширина 600 мм, глубина 800 мм
- Шкафы оснащаются поворотными роликами с защитой от электростатических разрядов
- Лицевая сторона с 19-дюймовыми кронштейнами
- Задняя сторона с укороченной дверью и панелью с впускным отверстием для воздуха
- Ввод кабеля сверху и/или сзади
- Макс. статическая нагрузка прибл. 435 кг
- Конструкция соответствует стандартам защиты от электростатических разрядов
Гибкая архитектура для сокращения сроков разработки
Когда наши клиенты делятся своими впечатлениями о сотрудничестве с нами, большинство из них особо отмечают гибкость наших решений и опыт команды. Мы будем рады нашей совместной работе и готовы помочь вам эффективно использовать все преимущества модульной платформы для создания надежного экономичного решения с учетом ваших требований и сроков.
Галерея изображений: пример конфигураций шкафов
Модифицированный шкаф Varistar шириной 800 мм с декоративной рамой Deco.
© ETAS GmbH
Шкаф Varistar индивидуальной конструкции для размещения 19-дюймого испытательного оборудования, а также компонентов других размеров.
Модифицированный шкаф Novastar с передней дверью с индивидуальным дизайном.
© IES Synergy
Полностью укомплектованная испытательная станция со стандартным шкафом Novastar.
© Konrad
ПРИМЕР ПРОЕКТА

Индивидуальное решение Varistar для проверки и измерения транспортных средств
Вместе с американским производителем автомобилей и решений в сфере зеленой энергетики мы разработали несколько вариантов стоек с индивидуальным комплектом аксессуаров для удобства заказа.
Требование
Нашим клиентом в этом примере был американский производитель автомобилей и решений в сфере зеленой энергетики из Калифорнии. Компания обратилась к nVent SCHROFF в поисках стандартной защиты для устройств, устанавливаемых в стойке и вне ее, и в частности, для устройств заряда/разряда аккумуляторов и измерений тепловых характеристик.
Задача
Клиенту было необходимо обеспечить защиту устройств, устанавливаемых как в стойке, так и вне ее, а также их комбинации. Также требовалось наличие возможности решать для каждого шкафа отдельно, какие индивидуальные опции требуются для испытательного оборудования в нем.