Защитите свои ИТ-активы, где бы они ни находились
Быстрое появление больших данных, технологии 5G, Промышленной революции 4.0 и Интернета вещей также требует защиты для таких систем граничных вычислений, как высокоскоростная беспроводная связь, автономные транспортные средства, промышленная автоматизация, транспортировка, безопасность и защита. Эти сложные системы питаются от меньшей по размеру и более быстрой электроники, для которой требуется эффективное охлаждение для обеспечения максимальной эксплуатационной производительности и времени безотказной работы.
Сокращение времени задержки и децентрализация вычислительных мощностей
Поддержание высокой доступности (безотказной работы) при минимальных эксплуатационных затратах - одна из основных проблем в современных центрах обработки данных и сетях. Значительная часть бюджетов включает в себя расходы на энергопотребление ИТ-оборудования и охлаждение серверов. nVent предлагает обширный ассортимент стандартных и индивидуальных решений в области воздушного, а также непрямого и прямого водяного охлаждения. Наш ассортимент продукции позволит вам решить эти задачи и защитить ваши ИТ-активы, будь то для относительно малых распределенных вычислительных комплексов, в жестких условиях эксплуатации или при установке в крупных центрах обработки данных.
Varistar LHX+
- Строгое разделение холодного и горячего выходящего воздуха — без рециркуляции
- Охлаждение происходит рядом с оборудованием; быстрая регулировка потока воды и объема воздуха
- Интегрируемые в стойку решения снижают уровень шума; также доступны системы с ЭМС-экранированием
- Гибкие конфигурации стоек для удовлетворения различных требований по плотности компонентов и резервированию
Кондиционеры
- Энергосберегающий роторный компрессор в большинстве моделей
- Привлекательный промышленный дизайн с минимальным использованием видимых креплений
- Надежный механический термостат со стороны корпуса модуля
- Легко монтируемые фланцы для простой установки
- Функциональные испытания каждого модуля перед отгрузкой
Шкафы для установки вне помещений
- Предназначенные для защиты электронного оборудования от дождя, снега, пыли и вандализма, шкафы торговой марки Schroff для установки вне помещения предлагаются в вариантах исполнения с одностеночной, двухстеночной и модульной конструкцией из алюминия
- Доступны и другие конфигурируемые опции, в том числе шкафы с защитой класса IP55, ЭМС-экранированием, сейсмостойкие шкафы, а также большой выбор систем охлаждения
- Эти высококачественные шкафы для установки вне помещения имеют устойчивое к ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие, обеспечивающее надежную защиту от коррозии, и рассчитаны на длительный срок эксплуатации
Шкаф Varistar CP для серверного и сетевого оборудования
- Статическая нагрузка 1600 кг
- Динамическая нагрузка 1000 кг с интегрированными поворотными роликами
- Возможность создания вариантов исполнения с безопасным контролем доступа
- Уникальный изогнутый профиль для максимальной гибкости крепления
- требуется один инструмент, так как все винты TORX 30
- Предварительно сконфигурированные шкафы с короткими сроками изготовления и отправной точкой для индивидуальных конфигураций и модификаций
Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower
- Распределительные блоки питания с цифровым 2,8-дюймовым локальным сенсорным дисплеем и возможностью подключения к IP-сети
- Все необходимые данные с точностью измерения в пределах +/-1 %
- Ток (А), напряжение (В), мощность (кВт), потребление электроэнергии (кВтч) и коэффициент мощности всего распределительного блока питания
- Блоки питания с возможностью оперативной замены с учетом потребления
- Одно- и трехфазные, поддерживают региональные напряжения
Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Компактная конструкция подходит для любого места в стойке
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
- Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)