МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Повышенная производительность обработки, более высокий КПД, более компактные размеры и снижение эксплуатационных расходов — модульные решения для центров обработки данных от nVent помогут в достижении этих целей. Решения по обмену информацией SCHROFF от компании nVent индивидуально объединяют модульные компоненты и масштабируемые стандартные продукты. Все они идеально взаимодействуют друг с другом и позволяют создавать индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями.
Основа бесперебойной работы вашего центра обработки данных
Повышенные температуры приводят к отказу оборудования и простоям сети. Эффективная доставка холодного воздуха к воздухозаборникам сетевого оборудования крайне важна для поддержания работы жизненно важного сетевого оборудования на пике производительности и эффективности. Наши модульные платформы продуктов обеспечивают совместимость и масштабируемость, начиная с управления пассивным воздушным потоком на уровне шкафа и заканчивая герметизацией проходов и высокоплотным дополнительным охлаждением.
Шкаф Varistar CP для серверного и сетевого оборудования
- Статическая нагрузка 1600 кг
- Динамическая нагрузка 1000 кг с интегрированными поворотными роликами
- Возможность создания вариантов исполнения с безопасным контролем доступа
- Уникальный изогнутый профиль для максимальной гибкости крепления
- Требуется один инструмент, так как все винты TORX 30
- Предварительно сконфигурированные шкафы с короткими сроками изготовления и отправной точкой для индивидуальных конфигураций и модификаций
Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Стандартные двери для оптимального контроля доступа
- Прочные стеклянные крыши для коридоров
- Широкий, прочный стальной каркас для размещения инжекторов огнетушителей или систем дымоудаления
- Универсальные профили позволяют интегрировать шкафы в стандартном исполнении без каких-либо проблем
Теплообменник с размещением в ряд RackChiller In Row
- Подвод воды с задней верхней и нижней стороны
- Встроенное резервирование – вентиляторная технология ЕС
- Два источника питания A-B
- Возможно управление с помощью внутренних и внешних датчиков
- Мониторинг через SNMP или Modbus
- Интеграция с изолированным коридором
- Доступны с шириной 300 и 600 мм
Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower
- Распределительные блоки питания с цифровым 2,8-дюймовым локальным сенсорным дисплеем и возможностью подключения к IP-сети
- Все необходимые данные с точностью измерения в пределах +/-1 %
- Ток (А), напряжение (В), мощность (кВт), потребление электроэнергии (кВтч) и коэффициент мощности всего распределительного блока питания
- Блоки питания с возможностью оперативной замены с учетом потребления
- Одно- и трехфазные, поддерживают региональные напряжения
Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Компактная конструкция подходит для любого места в стойке
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
- Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)