Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Решения для центров обработки данных

От периферийных вычеслений до облоков - БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Использование систем изоляции может значительно снизить затраты на электроэнергию, свести к минимуму «горячие точки» и улучшить «углеродный след» центра обработки данных.

Как системы изоляции горячих коридоров (HAC), так и системы изоляции холодных коридоров (CAC) значительно повышают эффективность охлаждения центра обработки данных, разделяя холодные и горячие воздушные потоки и предотвращая их смешивание. Основной принцип конструкции заключается в изолировании коридора с помощью проходных дверей, крыш или перегородчатых панелей, а также внутренней герметизации внутри шкафов.

Компания nVent SCHROFF предлагает индивидуальные модульные решения по изоляции коридоров, которые включают в себя изолирующие двери, верхние крыши, элементы облицовки и безгалогеновые прокладки.

Решения по изоляции для оптимизации воздушного потока в классических системах охлаждения центров обработки данных мощностью до 12 кВт на шкаф.

Принцип разделения позволяет экономить электроэнергию

  • Согласованное регулирование потоков воздуха – разделение горячих и холодных зон – позволяет добиться значительной экономии.
  • Холодный воздух подается через конструктивную систему фальшпола перед серверными шкафами: коридорные двери, крыши, глушительные панели и прокладки разделяют холодный и теплый воздух и направляют его к воздухозаборному отверстию ИТ-оборудования.

Преимущества

  • Модульные, стандартные компоненты обеспечивают универсальность и скорость внедрения
  • Прочные, устойчивые к царапинам вставки из безопасного стекла
  • Универсальный профиль позволяет интегрировать шкафы, изготовленные OEM-производителем без каких-либо проблем
  • Передовые панели и прокладки для обеспечения минимальных утечек воздуха

Инструменты цифрового дизайна

Изоляция холодных воздушных потоков в коридоре

  • Инструмент селекторного типа
  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования
  • Предоставит все варианты выбора по количеству, размеру и цвету шкафов, перфорированным и неперфорированным дверям, степени безопасности, габаритным размерам и конструкции холодного коридора
  • Предоставляет актуальную информацию нашей команде дизайнеров
  • Процесс занимает менее 5 минут

Полезные материалы

Каталог

Система изоляции Varistar

Каталог

Воздушно-водяные теплообменники Varistar LHX 3

Брошюра

Надежные решения для сетей и центров обработки данных в современную цифровую эпоху

Брошюра

Решения для охлаждения периферийного оборудования и центров обработки данных Прецизионное и жидкостное охлаждение высокой плотности

Брошюра

Модульные решения для центров обработки данных

Техническая документация

Повышение эффективности центров обработки данных и связанные с этим результаты

Техническая документация

Обзор и проектирование шкафов для центров обработки данных

Техническая спецификация

Разделение горячего и холодного воздуха обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web