СОЕДИНЕНИЕ С ОБЛАКОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ и БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Поддержание высокой доступности (времени безотказной работы) при минимальных эксплуатационных затратах остается основной задачей в современных центрах обработки данных и сетях, где значительная часть затрат приходится на энергопотребление ИТ-оборудования и охлаждение серверов.
nVent SCHROFF предлагает обширный ассортимент стандартных и индивидуальных решений в области воздушного, а также прямого и непрямого водяного охлаждения. Наш ассортимент продукции позволит вам решить эти задачи и защитить ваши ИТ-активы, будь то для относительно малых распределенных вычислительных комплексов, в жестких условиях эксплуатации или при установке в крупных центрах обработки данных.
Жидкостное охлаждение / блоки CDU
Блоки и коллекторы распределения охлаждающей жидкости (CDU) для высокоплотных систем жидкостного и гибридного охлаждения мощностью до 100 кВт на стойку
DIRECT-TO-CHIP ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- Высокоплотное жидкостное охлаждение на уровне процессора
- Монтируемые в стойке или рядные блоки распределения охлаждающей жидкости с передачей тепла от жидкости к жидкости
- Стоечные коллекторы для управления распределением жидкости между блоком CDU и контурами охлаждаемых пластин, совместимые с различным серверным или стоечным оборудованием
ГИБРИДНОЕ ВЫСОКОПЛОТНОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- Позволяет обеспечить 100-процентное использование пространства стоек и центра обработки данных при высокой плотности
- Способствует пиковой производительности процессоров
- Зависимость от вентиляторов и дорогостоящих систем обработки воздуха резко снижается
- Сокращение потребности в охлажденной воде и эксплуатационных затрат на водяное охлаждение
Охлаждение задней двери
Воздушно-жидкостный теплообменник в задней двери для обеспечения высокопроизводительных вычислений мощностью до 55 кВт на шкаф
RACKCHILLER REAR DOOR
- Охлаждает теплый отводимый воздух в существующем ИТ-оборудовании в шкафном исполнении за счет большой поверхности охлаждающего змеевика перед его повторным поступлением в помещение
- Полностью пассивный или активный режим работы с дополнительной системой вентиляторов
- Расширенные опции контроля и считывания показаний (перепад давления, расход, температура)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Пассивное решение: отсутствие шума, исключение энергопотребления, минимальное обслуживание
- Активное решение: вентиляторы поддерживают воздушный поток и минимизируют перепад давления теплообменника, поддерживая разнородное шкафное оборудование
- Каркасное решение позволяет разделить работу со змеевиком и конденсатом от стоечного оборудования, а заднее пространство внутри шкафа полностью доступно для прокладки кабелей и распределения электропитания
- Доступно в 6 различных стандартных размерах
Внутрирядное охлаждение воздуха
Последовательно соединенные воздушно-жидкостные теплообменники мощностью до 75 кВт на охладитель
RACKCHILLER IN-ROW
- Вся система охлаждения размещена в отдельном корпусе для легкой интеграции в ряд изолированных серверных шкафов.
- Вентиляторы перемещают теплый отводимый от серверов воздух через воздушно-водяной теплообменник, где он охлаждается перед направлением в холодный коридор.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Теплообменники можно масштабировать для достижения оптимальной плотности установки и резервирования.
- Доступны 2 различных класса исполнения – мощность охлаждения 55 кВт (300 мм) и 75 кВт (600 мм) в оптимальных условиях эксплуатации
- Встроенное резервирование посредством вентиляторной технологии ЕС
Внутристоечное охлаждение
Стойки со встроенными воздушно-жидкостными охладителями для работы в режиме «помещение-нейтраль» с возможностью работы в суровых условиях окружающей среды/с защитным экраном от электромагнитных помех мощностью до 25 кВт на стойку
RACKCHILLER IN-RACK
- Блок охлаждения интегрирован в стойку, слева или справа от 19-дюймовой панели, поэтому в шкафу имеется полноразмерное монтажное пространство
- Теплый отводимый от серверов воздух проходит через воздушно-водяной теплообменник по мере того, как тепло передается в теплоноситель, при этом охлажденный воздух направляется на 19-дюймовую панель
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Шкафная система охлаждения действует по принципу «помещение-нейтраль» и позволяет устанавливать различные конфигурации стоек
- Доступны решения с защитой от электромагнитных помех, для эксплуатации в жестких условиях, а также решения для установки вне помещений
- Пониженный уровень шума