Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Военные самолеты

Превосходная защита. Оптимизирован по массогабаритным характеристикам и потребляемой мощности (SWaP).

Мы понимаем военные и оборонные требования к соответствию стандартам, поэтому мы можем обеспечить сертификацию и отслеживание деталей для государственных программ. Откройте для себя гибкие и экономичные решения nVent SCHROFF для аэрокосмической и оборонной промышленности, которые помогут вам разместить боевую технику и повысить эффективность зажимов и температурные характеристики, упростить цепь поставок, предоставив возможность управлять сборками с одним номером детали, и решить самые сложные инженерные задачи благодаря поддержке проектной группы nVent SCHROFF.

Ассортимент продукции

Высокотемпературный пилообразный зажим для печатных плат

Лучшие в своем классе тепловые характеристики в маленьком профиле Card-Lok.

Модули с кондуктивным охлаждением

Оптимизированные конструкции оболочки и тепловых каркасов для отведения большего количества тепла от печатной платы.

Компенсирующее допуск устройство для извлечения

Устройство для извлечения, отвечающее требованиям VITA, которое можно использовать в перчатках.

Безинструментные клиновые фиксаторы Card-Lok с ограничением по моменту затяжки

Предназначены для технического обслуживания на втором уровне и в полевых условиях, где часто необходимо демонтировать и переустанавливать модули без специальных инструментов.

Обзор продукта: Модули с кондуктивным охлаждением

Эффективность и надежность: Высокопроизводительные модули с кондуктивным охлаждением для конструкций VITA. Решайте самые сложные технические задачи с помощью продукции nVent SCHROFF.

Сотрудничайте с нашими специалистами по поддержке и проектированию для решения тепловых проблем путем термического анализа, чтобы ускорить создание прототипа, до начала изготовления изделия. Мы предлагаем моделирование, измерение температуры компонентов и печатных плат, а также температуры интерфейсов Card-Lok и Wedge-Lok.

Мы упростили цепочку поставок для наших модулей с кондуктивным охлаждением. Мы сделали возможным управление всем вашим модулем с кондуктивным охлаждением с использованием одного номера детали!

Мы также создали высокотемпературный интегрированный модуль с кондуктивным охлаждением (CCA) путем механической обработки нашей High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok непосредственно в раме CCA. Благодаря этому увеличение эффективности охлаждения достигло 40 %. 

Посмотрите наш процесс проектирования CCA — мы пройдем весь процесс от начала до конца, включая следующее:

 

  • Комплексную консультацию с самого начала
  • Способность работать с существующими конструкциями печатных плат, рам или шасси
  • Доступные шаблоны САПР и печатные прототипы 3D
  • Услуги по тепловому проектированию, моделированию и анализу
  • Более 60 лет опыта в качестве отраслевого лидера в области фиксации плат и их охлаждения

Устройства для извлечения

Широкий выбор нейлона и металла для соответствия требованиям по силе извлечения

Оборудование

  • Соответствует новейшим стандартам VITA
  • Высокопроизводительные варианты исполнения
  • Конструкции, подготовленные для 2-го уровня обслуживания

Компоненты

ЭМС-прокладки, термолисты, корпуса с защитой от электростатических разрядов и разъемы легко добавляются в ваш модуль с кондуктивным охлаждением

Фиксаторы Card-Lok и Wedge-Lok

  • Стандартные COTS или модифицированные для удовлетворения конкретных потребностей
  • Высокопроизводительные, лучшие в отрасли конструкции на основе линеек продукции Calmark и Birtcher компании nVent SCHROFF
    • Лучшие в своем классе термальные конструкции
    • Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации

Модули с кондуктивным охлаждением

  • Фрезерованные кожух или модуль
  • Соответствует стандартам VITA
  • Файлы САПР доступны для загрузки
  • Сборка и комплектация

Услуги и инструменты проектирования

Конфигуратор Wedge-Lok

Моделирование и испытание тепловых условий

Консультации по проекту - Совместное проектирование

Механическое проектирование и создание прототипов

Материалы

Пример проекта

Мы помогли заказчикам разработать совместимую с IP65 систему для сбора данных

Пример проекта

Мы помогли заказчику создать индивидуальный носитель VPX XMC для размещения различных модулей и хот-спотов

Брошюра по продукции для аэрокосмической и оборонной отраслей

Техническое описание

Техническая документация

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Обратитесь к одному из наших специалистов для решения всех вопросов, связанных с проектированием, продуктом и обслуживанием.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий? Используйте поиск дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web