Ассортимент продукции для различных областей применения
19-дюймовые шкафы для электронного оборудования, эстетичная алюминиевая рама
Novastar имеет алюминиевую раму с привлекательным дизайном, идеально подходящую для общей электроники, тестирования и измерения, аудио / видео и радиовещания.
- Алюминиевая рама с креплением на болтах
- Эстетичные модульные оболочки
- IP 20
- Стационарная/мобильная конфигурация
19-дюймовые шкафы для электронного оборудования, прочная стальная рама
Новый Varistar CP имеет усовершенствованную прочную сварную стальную раму. Сочетая готовые компоненты, клиенты могут выбирать из более чем 100 габаритных размеров шкафа, широкого ассортимента принадлежностей, модификаций, включая вырезы и специальные цвета.
- Прочная сварная стальная рама
- IP20 - IP55
- Соответствие требованиям ЭМС
- Различные варианты охлаждения
- Стационарная/мобильная конфигурация
ПРОСМОТР ПРОДУКТОВ ⟶
Шкафы повышенной прочности для электронного оборудования
Шкафы на основе платформы Varistar обеспечивают высокую эффективность защиты от пыли и воды (IP20 и IP55)
- MIL 901D
- Ударопрочность, виброустойчивость и сейсмостойкость до NEBS GR-63-CORE зоны 4 стандарта Bellcore
- Варианты охлаждения от вентиляторов до чиллеров воздух-вода мощностью 40 кВт
- Высокочастотное (RFI/EMI) экранирование 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц, 30 дБ при 18 ГГц (испытано в соответствии с IEC 61587-3 и EN 61000-5-7)
- Стационарные или мобильные конфигурации
Открытые стойки
Открытые стойки nVent SCHROFF очень легкие и просты в сборке. Их компактность экономит ценное пространство и обеспечивает высокую степень доступности к установленной электронике.
Эти шкафы идеально подходят для электроники общего назначения, контрольно-измерительного, сетевого и телекоммуникационного (VoIP/Tripple Play) оборудования, аудио-, видео- и вещательной аппаратуры.
- Быстрая сборка механических и электронных блоков
- Компактная конструкция
- Сверхлегкий вес
- Простота доступа
- Стационарная/мобильная конфигурация
Настенные шкафы
Настенные корпуса nVent SCHROFF идеально подходят для ICT, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры. Они могут использоваться в качестве распределительного щита для оптоволоконных кабелей, настенного распределительного щита типа 4 U или в качестве распределительного щита для комбинации оптоволоконных, медных и телефонных кабелей. Оптимальная прокладка оптоволоконных кабелей, легко снимаемые дверь и боковые панели, а также смежные модули с возможностью модернизации выгодно отличают ассортимент настенных изделий nVent SCHROFF от конкурентов.
- Высокая экономическая эффективность
- Защита от несанкционированного доступа и случайного отключения
- Решение проблем, связанных с ограниченным пространством
- Различные варианты охлаждения
- Идеальны для кабелей связи, сетевых устройств и связанного оборудования
Инструменты цифрового дизайна
От концепции до САПР за считаные минуты! Наши 3D-конфигураторы имеют интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, обеспечивают динамическую генерацию документов САПР и полную интеграцию в веб-сайт без установки дополнительного программного обеспечения.
-
ПОДПИШИТЕСЬ сегодня, чтобы мгновенно загрузить коммерческое предложение!
-
Интуитивно понятный 3D-интерфейс с перетаскиванием
-
Выбирайте из широкого ассортимента деталей и принадлежностей, совместимых с выбранной стальной рамой
-
Возможность настройки с помощью различных вырезов и опций печати
-
Доступно для загрузки более 30 форматов файлов (2D/3D/САПР)
-
Немедленно загрузите предложение после сохранения конфигурации! (Требуется РЕГИСТРАЦИЯ заказчика)
Признанный мировой лидер по изготовлению шкафов для электронного оборудования
Компания nVent SCHROFF является мировым лидером в проектировании и производстве шкафов для электронного оборудования, предлагая широкий ассортимент шкафов для электронного оборудования: от простых и функциональных вариантов до экранированных изделий с защитой от высокочастотных помех, ударных нагрузок и вибрации.
Обладая многолетним опытом и производством шкафов по всему миру, включая предприятия в США, Франции, Индии, Польше и Китае, вы можете доверять nVent SCHROFF в обеспечении проверенной производительности и локальной поддержки.