Надежность для сетей доступа
Независимо от того, является ли сеть доступа чисто оптоволоконной (FTTH) или основана на смешанной волоконно-медной технологии – оптоволокно до распределительного шкафа (FTTC), оптоволокно до здания (FTTB) – требования к эксплуатации и техническому обслуживанию кардинально меняются по сравнению с доступом на основе чисто цифровой абонентской линии. В то же время были определены потенциальные возможности по снижению затрат на техническое обслуживание, особенно в волоконно-оптической сети, поскольку она считается более надежной, чем решения на основе меди.
- Мобильная сеть – 4G/5G
- Фиксированная сеть – FTTx
- Локальная сеть беспроводной связи (WLAN)
- Распределенные антенные системы (DAS)
- Решения для установки внутри здания (IBS)
- Транспортная сеть
Ассортимент продукции
Усовершенствованные платформы продуктов для всех элементов сети.
Широкий ассортимент нашей стандартизированной продукции является отличной базой для модификации и создания индивидуальных решений, которые могут быть реализованы быстро и экономично. Наши изделия соответствуют требованиям директив ЕС об электромагнитной совместимости и низковольтном оборудовании, а также директив RoHS; многие из них также отвечают требованиям стандартов UL, MIL, NEBS, Bellcore и Telcordia. Благодаря этому ваши затраты на проектирование, проверку и испытание изделий будут сведены к минимуму. Результат: Сроки и затраты на выпуск продукции на рынок значительно сокращаются.
Модель Unibody: простой и экономичный
- Шкаф средней функциональности для использования вне помещений
- алюминий
- Двойные стенки: оптимизированный по стоимости внутренний корпус, съемная наружная оболочка для соответствия требованиям, предъявляемым к установке
- Монтаж на мачте, на стене или на полу
- Запорные системы
Модульная конструкция: высокая степень гибкости
- Шкаф высокого технического уровня для установки вне помещений
- Рама из алюминиевого профиля
- Съемная двухслойная оболочка для легкого доступа со всех сторон
- Универсальность конструкции и различные размеры
- Высокие требования к терморегуляции
- Запорные системы