Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовые блочные каркасы и шасси

Защита 19-дюймовой электроники последние 60 лет

Изготовленные под маркой nVent SCHROFF блочные каркасы и шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке представляют собой универсальную платформу для применения, в частности, в оборонной отрасли, сфере телекоммуникаций, а также в области испытаний и измерений. Благодаря широкому стандартному ассортименту, построенному на модульной платформе, 19-дюймовые блочные каркасы и шасси для монтажа в стойку обеспечивают высокую степень гибкости конструкции для удовлетворения таких прикладных требований, как защита от механических ударов, вибрации или электромагнитных помех.


Кроме того, мы предоставляем интеллектуальный онлайн-конфигуратор, призванный упростить и ускорить цифровой рабочий процесс от выбора модели до поставки блочных каркасов nVent SCHROFF. Вы можете конструировать решения, которые соответствуют именно вашим требованиям, и сразу же получать информацию о ценах и наличии. Визуальный 3D-конфигуратор позволяет практически любому управлять совместимыми компонентами для создания индивидуального решения. После завершения работы вы также можете загрузить САПР-файлы конфигурации, перечень спецификаций материалов (BOM) и расширенный 3D PDF.

Ассортимент продукции для различных областей применения

19-дюймовые блочные каркасы

19" Subrack, card cage

Блочные каркасы, называемые также каркасами для печатных плат, предназначены для монтажа печатных плат в 19-дюймовые европлаты или вставные модули, размеры которых соответствуют стандарту IEC 60297-3-10x или IEEE 1101.x

19-дюймовые блочные каркасы EuropacPRO компании nVent SCHROFF основаны на модульной платформе и легко конфигурируются. Блочные каркасы EuropacPRO отвечают различным требованиям: от экономии затрат до повышенной стойкости к ударным нагрузкам и вибрации.

Блочные каркасы nVent SCHROFF прошли испытания на соответствие железнодорожным и транспортным (IEC 61587-1, EN 50155, BN 411002, NF F 61-005 и т. д.), промышленным (DIN 43880), аэрокосмическим и оборонным стандартам (MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 и т.д.) и обеспечивают надежную защиту чувствительной электроники.

 

19-дюймовые шасси

19-дюймовые шасси, rack mount chassis, rack chassis

19-дюймовые шасси – это вид блочного каркаса, специально разработанный для монтажа горизонтально ориентированных печатных плат или нестандартных компонентов, таких как трансформаторы или другие тяжелые принадлежности, которые обычно монтируются на панель шасси.

Компания nVent SCHROFF предлагает две платформы для 19-дюймовых шасси – MultipacPRO и Interscale, которые имеют варианты выбора высоты и глубины, защиты от электромагнитных помех, охлаждения, а также степени прочности.

Доступна также MultipacPRO из алюминия как эстетичный вариант или как экономически эффективная альтернатива стали (с алюцинковым покрытием). Для завершения дизайна конструкции и индивидуального оформления предлагаются возможности нанесения порошкового покрытия, трафаретной печати и цифровой печати.

Компоненты

блочные каркасы, rack chassis components

Настройте свое индивидуальное решение блочного каркаса или шасси с помощью нашего широкого ассортимента компонентов:

  • Боковые панели и 19-дюймовые кронштейны
  • Горизонтальные рейки
  • Верхняя и нижняя крышки
  • Передние и задние панели
  • Комплекты ЭМС-уплотнителей
  • Панели шасси

И адаптируйте его к любым требованиям с помощью разнообразных принадлежностей:

  • Направляющие
  • Телескопические направляющие
  • Ручки
  • Сборочные детали и многое другое

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор блочного каркаса

Конфигуратор блочного каркаса

  • От концепции до САПР за считанные минуты.
  • Регистрация не требуется, но для зарегистрированных пользователей предоставляются дополнительные функции.
  • Пошаговый процесс, который поможет вам подобрать оптимальный дизайн конструкции для вашего сценария применения.
  • Интуитивно понятная функция перетаскивания и мгновенная 3D-визуализация
  • Библиотеки компонентов для удобного выбора деталей
  • Модуль модификации для добавления вырезов и вариантов печати.
  • Более 30 файловых форматов САПР доступны для экспорта, непосредственного открытия в САПР-программе, технической спецификации Smart 3D PDF.
  • После сохранения конфигурации перечень спецификаций материалов передается в список проектов веб-сайта вместе с ценами и запросом. 

 

Конфигуратор 19-дюймовых шасси

Конфигуратор 19-дюймовых шасси

  • Инструмент селекторного типа

  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования

  • Включает варианты выбора размеров корпуса и печатной платы, цвета, ножек или монтажных кронштейнов, пассивного или активного охлаждения, вырезов ввода-вывода, покраски и печати. 

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

 

Материалы

Блочные каркасы: Requirements, Selection Criteria and Options for Adaption

Техническая документация

Блочные каркасы: Требования, критерии выбора и варианты адаптации

Доверьтесь экспертам в области корпусирования электронных устройств

Брошюра

Доверьтесь экспертам в области корпусирования электронных устройств

Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

Каталог

Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

Interscale: Размер печатной платы не имеет значения

Брошюра

Interscale: Размер печатной платы не имеет значения

Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

Отчеты об испытаниях

Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web