Компания nVent SCHROFF успешно закончила программу L3 Harris "Нулевой дефект".
Программа бездефектного изготовления и сдачи продукции — это перечень требований к качеству для оценки и оказания содействия в повышении эффективности работы поставщиков путем построения системы, которая гарантирует заказчику нулевой уровень дефектов. Каждое из этих требований подчеркивает важность:
- Поддержание надежной системы управления качеством
- Внедрение эффективного планирования качества продукции (APQP)
- Вовлечение сотрудников от уровня оператора до уровня руководства по всем аспектам качества
Наш путь
Компания nVent SCHROFF начала свою деятельность в 2017 году с определения возможностей для совершенствования и разработки плана непрерывного совершенствования.
Стремясь к прозрачности, мы сделали анализ последствий режима технологического сбоя (PFMEA) динамичным документом, который обновляется по мере необходимости после выполнения распоряжения об изменении технической документации (ECO). Данная система сдержек и противовесов позволяет нам предотвращать проблемы с качеством при добавлении любого нового процесса или изменении конструкции.
Мы также внедрили Intelex — передовое программное обеспечение для управления качеством — для отслеживания проблем во множестве потоков создания ценности с целью улучшения локализации проблем, когда они влияют на более чем одну линейку продуктов. Мы также добавили процессы APQP (эффективное планирование качества продукции) там, где это актуально.
Результат
В результате этих усилий мы на 98% соответствуем требованиям Программы бездефектного изготовления и сдачи продукции L3 Harris. Мы не только сделали измеримые и значимые улучшения, чтобы свести наличие дефектов к нулю, но мы также гордимся тем, что теперь у нас почти идеальный показатель качества — 99,8%.
Наши обязательства
В компании nVent SCHROFF первостепенное значение придается удовлетворенности клиентов и постоянному совершенствованию. Независимо от того, идет ли речь о Программе бездефектного изготовления и сдачи продукции, ориентированной на заказчика, или об отраслевом стандарте, таком как AS9100, наша цель — превзойти ожидания и стать поставщиком, которому можно доверять.
Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация.