Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Печать
и шкаф Varistar LHX+, 5 кВт, RAL 7021, IP55

nVent запускает в производство новый воздухо-водяной теплообменник

ЛОНДОН. Компания nVent Electric plc (NYSE: NVT) («nVent»), мировой лидер в области решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности, сегодня представила nVent SCHROFF Varistar LHX+, стандартизированную модульную систему охлаждения с эффективностью до 10 кВт. Система встроена в шкаф nVent SCHROFF и использует специализированный воздушно-водяной теплообменник для охлаждения электронного оборудования до точной температуры для оптимизации эффективности.

«Мы разработали готовое для рынка охлаждающее устройство, которое можно использовать в любых областях применения, требующих высочайшей точности измерений, таких как крупномасштабные исследовательские установки, поддерживающие физику частиц, медицинские и фармацевтические исследования, — сказал Прадипто Бховмик, глобальный менеджер по производству шкафов для электронного оборудования компании nVent. — Это произошло в идеальное время: по мере роста использования электроники в различных областях применения растет и спрос на точное охлаждение систем».

Сложные процессы в отрасли испытаний и измерений требуют точных значений температуры, чтобы оставаться в пределах рабочих параметров. LHX+ обеспечивает точность контроля температуры +/– 0,1 °C от пика до пика, гарантируя надежную работу при таких операциях.

Концепция охлаждения: стандартные компоненты с функцией «подключи и работай»

Установки для применения с целью испытаний и измерений часто требуют ограниченного пространства, а это означает, что решения для охлаждения должны быть компактными. Для LHX+ требуется площадь всего 600 × 800 мм (Ш × Г), что соответствует размеру монитора с диагональю 40 дюймов. Его охлаждающая способность также масштабируется. Шкаф для электронного оборудования обеспечивает воздушный поток от 1000 до 1800 м3/ч. При необходимости его эффективность охлаждения можно увеличить без необходимости настройки инфраструктуры внутри шкафа. Чтобы обеспечить большую эффективность охлаждения, охлаждающий блок с двумя вентиляторами с эффективностью охлаждения 10 кВт можно заменить блоком с одним вентилятором, который поддерживает эффективность охлаждения 5 кВт.

Контроллер: 19-дюймовый высокотехнологичный

Высокоточный контроль температуры LHX+ возможен благодаря контроллеру, а также модульной конструкции с возможностью удаленного доступа и управления. Протоколы EtherNet, SNMP, Modbus, TCP, веб-интерфейса доступны для удаленных применений. Температуру можно контролировать с помощью терминала с дисплеем и клавиатурой, установленного на двери, или удаленно через Ethernet и веб-интерфейс. Шкаф для электронного оборудования может оставаться закрытым во время доступа к функциям контроллера. Внутри корпуса расположены четыре датчика температуры воздуха, которые контролируют температуру в шкафу. Датчик перепада давления контролирует и регулирует скорость работы вентилятора установленного охлаждающего устройства. При желании можно также записывать расход и температуру подачи хладагента. Этот независимый контроллер типа «подключи и работай» также представляет собой отдельный 19-дюймовый модуль, который легко монтируется, закрывается снаружи и требует небольших монтажных работ.

 

О компании nVent

Компания nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете обширный ассортимент корпусов, электрических соединителей и фиксаторов, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне (Великобритания), а офис управления – в Миннеаполисе (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие торговые марки, как nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER. Узнайте больше на веб-сайте www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии. 

Узнать больше:

Английский: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Немецкий: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Французский: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Контакты для СМИ
Жасмин Гёльценлейхтер
Менеджер по маркетингу
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Источник: nVent Electric plc

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink