Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Печать
Дрон — Сбор данных

Практический пример — CompactPCI

Система сбора данных


Требование: 

Эта система должна быть установлена на гражданском беспилотном летательном аппарате для целей сбора географической информации. Так как система расположена снаружи самолета, шасси должно быть полностью закрыто и соответствовать IP65.

Задача: 

Ограничения по весу требуют сложной механической конструкции. Для защиты электроники от ударов и вибраций, а также и от воды, необходимо кондуктивное охлаждение.

Решение: 

Было выбрано шасси с кондуктивным охлаждением. В целях достижения необходимой вычислительной мощности для системной архитектуры был выбран стандарт CompactPCI от PICMG. Для герметизации шасси в соответствии со степенью защиты IP65 было создано специальное решение, c тонкой боковой, нижней и верхней крышками. Проект реализован совместно с системным интегратором EMCOMO.

 

Сведения о проекте: 

Местонахождение: Германия

Отрасль: Авиационная электроника

Область применения: Система сбора данных

Технология: CompactPCI

Свойства продукта/услуги: 5-слотовая система CPCI

Дата / временные рамки: 2014

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink