Системы VPX Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Фильтр по Очистить фильтры Свернуть все Мощность на слот 30 Вт 50 Вт (1) Мощность на слот: 50 Вт Продукция | 1 результат Система VPX, повышенной прочности, 10 U, 10 слотов, подключаемый источник питания Тип изделия: Система Число слотов: 10 Тип: Усиленное крепление в 19-дюймовом шкафу Тип объединительной платы: VPX, VITA 65 Передача данных: 10 GbE; PCIe Gen3 Мощность на слот: 50 Вт Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В Направление воздушного потока: Спереди назад Высота стойки: 10 U Тип источника питания: (1) сменный источник питания Источник питания в комплекте: да Задняя панель ввода-вывода: да Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019 Мощность: 1000 Вт Глубина изделия: 490 мм Высота изделия: 443,7 мм Ширина изделия: 480 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 20836-780 Дополнительная информация