Versatile solution for hosting and testing racks:
- Быстрая сборка механических и электронных блоков
- Компактная конструкция
- Сверхлегкий вес
- High Accessibility, High stiffness
- Stationary / Mobile / On Board
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 10 результатов
19-дюймовый открытый шкаф Labrack, мобильный
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Labrack
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 36 U
- Высота изделия: 1856 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 710 мм
- Статическая нагрузка: 200 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
10117-498
19-дюймовый шкаф открытого типа Labrack, высота 24 U
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Labrack
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 24 U
- Высота изделия: 1164 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 150 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
Com
19-дюймовый шкаф открытого типа Labrack, высота 39 U
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Labrack
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 39 U
- Высота изделия: 1831 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 150 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
20118-742
Бортовой шкаф, высота 3 U, ширина стойки 36 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 36 HP
- Высота изделия: 156,7 мм
- Ширина изделия: 252,65 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-015
Бортовой шкаф, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Высота изделия: 156,7 мм
- Ширина изделия: 496,4 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-014
Бортовой шкаф, высота 6 U, ширина стойки 36 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 36 HP
- Высота изделия: 290 мм
- Ширина изделия: 252,65 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-013
Бортовой шкаф, высота 6 U, ширина стойки 84 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Высота изделия: 290 мм
- Ширина изделия: 496,4 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-012
Бортовой шкаф, высота 9 U, ширина стойки 36 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 9 U
- Ширина стойки: 36 HP
- Высота изделия: 423,4 мм
- Ширина изделия: 252,65 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-017
Бортовой шкаф, высота 9 U, ширина стойки 84 HP
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 9 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Высота изделия: 423,4 мм
- Ширина изделия: 496,4 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
№ в каталоге:
10170-016
Стационарный цоколь для 19-дюймового шкафа открытого типа Labrack
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Labrack
- Материал рамы: сталь
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 710 мм
- Статическая нагрузка: 150 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
№ в каталоге:
20118-743