Системы MicroTCA Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Фильтр по Очистить фильтры Свернуть все Тип объединительной панели Топология двойной звезды CMS, JSM (1) Топология двойной звезды MTCA.4, JSM (1) Высота стойки 1 U 3 U 5 U 7 U (2) 9 U Высота стойки: 7 U Продукция | 2 результата Система MTCA.4 для 12 двойных полноразмерных модулей AMC, топология CMS, высота 7 U, ширина стойки 84 HP Тип изделия: Система Число слотов: 12 Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу Тип объединительной платы: Топология двойной звезды CMS, JSM Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3 Мощность на слот: 80 Вт Направление воздушного потока: Снизу вверх Высота стойки: 7 U Тип источника питания: 2 x (4) одинарный полноразмерный PM Источник питания в комплекте: Нет Задняя панель ввода-вывода: да Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0 Глубина изделия: 373 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 11890-119 Индивидуальный заказ Дополнительная информация Система MTCA.4 для 12 двойных полноразмерных модулей AMC, топология MTCA.4, высота 7 U, ширина стойки 84 HP Тип изделия: Система Число слотов: 12 Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу Тип объединительной платы: Топология двойной звезды MTCA.4, JSM Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3 Мощность на слот: 80 Вт Направление воздушного потока: Снизу вверх Высота стойки: 7 U Тип источника питания: 2 x (4) одинарный полноразмерный PM Источник питания в комплекте: Нет Задняя панель ввода-вывода: да Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0 Глубина изделия: 373 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 11890-152 Индивидуальный заказ Дополнительная информация